Poignée à cliquet réversible avec taraudage (06470) (06470-310)

Poignée à cliquet réversible avec taraudage (06470) 06470-310

Détails du produit:

Référence fabricant: 06470-310

Marque: NORELEM

Prix: 99.59

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Longueur de poignée: 150 mm

A1: 168 mm

A2: 48 mm

D: 22 mm

D1: 33 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06470-310

Référence pièce
06470-310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Taille X=filetage Nombre d’emplacements d’index

99.59 €

1 4 jours 150168482233172236314.515.531M107

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme à cliquet Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Matériau du composant Acier
Forme Corps de finition de surface Noir oxydé

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet réversible avec taraudage (06470), le numéro d'article est le suivant: 06470-310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06470-310.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06470-312
06470-314
06470-316
06470-318
06470-320
06470-322
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Taille X=filetage Nombre d’emplacements d’index

99.59 €

1 4 jours 150168482233172236314.515.531M127

118.80 €

1 4 jours 180201.55427382026433861942M148

118.80 €

1 4 jours 180201.55427382026433861942M168

153.86 €

1 4 jours 230255.57035452430514262143M188

153.86 €

1 4 jours 230255.57035452430514262143M208

208.96 €

1 4 jours 300330.580425628356147623.544M229

Assistance technique