Poignée indexable basse avec vis, 0 degré (06400)

Poignée indexable basse avec vis, 0 degré (06400)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Idéale pour les espaces restreints

· La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06400-1081X15
06400-1081X20
06400-1081X25
06400-1081X30
06400-1081X40
06400-1081X50
06400-1081X60
06400-1101X15
06400-1101X20
06400-1101X25
06400-1101X30
06400-1101X40
06400-1101X50
06400-1101X60
06400-2101X20
06400-2101X25
06400-2101X30
06400-2101X40
06400-2101X50
06400-2101X60
06400-2121X20
06400-2121X25
06400-2121X30
06400-2121X40
06400-2121X50
06400-2121X60
06400-3121X20
06400-3121X25
06400-3121X30
06400-3121X40
06400-3121X50
06400-3121X60
06400-3161X20
06400-3161X25
06400-3161X30
06400-3161X40
06400-3161X50
06400-3161X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents

20.12 €

1 4 jours 10213.5332510191223151M820

20.12 €

1 4 jours 10213.5332510191223201M820

20.12 €

1 4 jours 10213.5332510191223251M820

20.12 €

1 4 jours 10213.5332510191223301M820

21.10 €

1 4 jours 10213.5332510191223401M820

21.10 €

1 4 jours 10213.5332510191223501M820

21.10 €

1 4 jours 10213.5332510191223601M820

20.12 €

1 4 jours 10213.5332510191223151M1020

20.12 €

1 4 jours 10213.5332510191223201M1020

20.12 €

1 4 jours 10213.5332510191223251M1020

20.12 €

1 4 jours 10213.5332510191223301M1020

21.10 €

1 4 jours 10213.5332510191223401M1020

21.10 €

1 4 jours 10213.5332510191223501M1020

21.10 €

1 4 jours 10213.5332510191223601M1020

24.90 €

1 4 jours 131194130122213.526202M1024

24.90 €

1 4 jours 131194130122213.526252M1024

24.90 €

1 4 jours 131194130122213.526302M1024

26.03 €

1 4 jours 131194130122213.526402M1024

26.03 €

1 4 jours 131194130122213.526502M1024

26.03 €

1 4 jours 131194130122213.526602M1024

24.90 €

1 4 jours 131194130122213.526202M1224

24.90 €

1 4 jours 131194130122213.526252M1224

24.90 €

1 4 jours 131194130122213.526302M1224

26.03 €

1 4 jours 131194130122213.526402M1224

26.03 €

1 4 jours 131194130122213.526502M1224

26.03 €

1 4 jours 131194130122213.526602M1224

30.06 €

1 4 jours 14823453714281733203M1226

30.06 €

1 4 jours 14823453714281733253M1226

30.06 €

1 4 jours 14823453714281733303M1226

31.13 €

1 4 jours 14823453714281733403M1226

31.13 €

1 4 jours 14823453714281733503M1226

31.13 €

1 4 jours 14823453714281733603M1226

30.06 €

1 4 jours 14823453714281733203M1626

30.06 €

1 4 jours 14823453714281733253M1626

30.06 €

1 4 jours 14823453714281733303M1626

31.13 €

1 4 jours 14823453714281733403M1626

31.13 €

1 4 jours 14823453714281733503M1626

31.13 €

1 4 jours 14823453714281733603M1626

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Plastique Forme
Qualité 5.8 Corps de finition de surface Noir oxydé H1(mm) 2

Assistance technique