Leviers de tension, filetage extérieur, 20° (06380)

Leviers de tension, filetage extérieur, 20° (06380)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Forme : 20°

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06380-1081X15
06380-1081X20
06380-1081X25
06380-1081X30
06380-1081X40
06380-1081X50
06380-1081X60
06380-1101X15
06380-1101X20
06380-1101X25
06380-1101X30
06380-1101X40
06380-1101X50
06380-1101X60
06380-1121X15
06380-1121X20
06380-1121X25
06380-1121X30
06380-1121X40
06380-1121X50
06380-1121X60
06380-2121X20
06380-2121X25
06380-2121X30
06380-2121X40
06380-2121X50
06380-2121X60
06380-3121X20
06380-3121X25
06380-3121X30
06380-3121X40
06380-3121X50
06380-3121X60
06380-3121X70
06380-3121X80
06380-3121X90
06380-3161X20
06380-3161X25
06380-3161X30
06380-3161X40
06380-3161X50
06380-3161X60
06380-3161X70
06380-3161X80
06380-3161X90
06380-4161X30
06380-4161X40
06380-4161X50
06380-4161X60
06380-4161X70
06380-4161X80
06380-4161X90
06380-4201X30
06380-4201X40
06380-4201X50
06380-4201X60
06380-4201X70
06380-4201X80
06380-4201X90
06380-4241X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

20.15 €

1 4 jours 881M8881624251044.54.53758.549.51522

20.15 €

1 4 jours 881M8881624251044.54.53758.549.52022

20.15 €

1 4 jours 881M8881624251044.54.53758.549.52522

20.15 €

1 4 jours 881M8881624251044.54.53758.549.53022

20.76 €

1 4 jours 881M8881624251044.54.53758.549.54022

20.76 €

1 4 jours 881M8881624251044.54.53758.549.55022

20.76 €

1 4 jours 881M8881624251044.54.53758.549.56022

20.15 €

1 4 jours 881M10881624251044.54.53758.549.51522

20.15 €

1 4 jours 881M10881624251044.54.53758.549.52022

20.15 €

1 4 jours 881M10881624251044.54.53758.549.52522

20.15 €

1 4 jours 881M10881624251044.54.53758.549.53022

20.76 €

1 4 jours 881M10881624251044.54.53758.549.54022

20.76 €

1 4 jours 881M10881624251044.54.53758.549.55022

20.76 €

1 4 jours 881M10881624251044.54.53758.549.56022

20.15 €

1 4 jours 881M12881624251044.54.53758.549.51522

20.15 €

1 4 jours 881M12881624251044.54.53758.549.52022

20.15 €

1 4 jours 881M12881624251044.54.53758.549.52522

20.15 €

1 4 jours 881M12881624251044.54.53758.549.53022

20.76 €

1 4 jours 881M12881624251044.54.53758.549.54022

20.76 €

1 4 jours 881M12881624251044.54.53758.549.55022

20.76 €

1 4 jours 881M12881624251044.54.53758.549.56022

24.77 €

1 4 jours 1062M121061928321251.55.54268.557.52024

24.77 €

1 4 jours 1062M121061928321251.55.54268.557.52524

24.77 €

1 4 jours 1062M121061928321251.55.54268.557.53024

25.65 €

1 4 jours 1062M121061928321251.55.54268.557.54024

25.65 €

1 4 jours 1062M121061928321251.55.54268.557.55024

25.65 €

1 4 jours 1062M121061928321251.55.54268.557.56024

29.95 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781652026

29.95 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781652526

29.95 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781653026

30.79 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781654026

30.79 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781655026

30.79 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781656026

31.88 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781657026

31.88 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781658026

31.88 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781659026

29.95 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781652026

29.95 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781652526

29.95 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781653026

30.79 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781654026

30.79 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781655026

30.79 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781656026

31.88 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781657026

31.88 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781658026

31.88 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781659026

35.12 €

1 4 jours 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.53036

36.40 €

1 4 jours 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.54036

36.40 €

1 4 jours 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.55036

36.40 €

1 4 jours 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.56036

37.70 €

1 4 jours 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.57036

37.70 €

1 4 jours 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.58036

37.70 €

1 4 jours 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.59036

35.12 €

1 4 jours 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.53036

36.40 €

1 4 jours 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.54036

36.40 €

1 4 jours 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.55036

36.40 €

1 4 jours 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.56036

37.70 €

1 4 jours 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.57036

37.70 €

1 4 jours 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.58036

37.70 €

1 4 jours 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.59036

37.03 €

1 4 jours 128.54M24128.53041321368.57.556.589.576.53036

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Qualité 5.8 Corps de finition de surface Revêtement plastique
Matériau du composant Plastique Forme 20° A2(mm) 15

Assistance technique