Leviers de tension, filetage intérieur, acier inoxydable, 20° (06371) (Numéros de référence)

Leviers de tension, filetage intérieur, acier inoxydable, 20° (06371)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06371-1081
06371-1101
06371-2101
06371-2121
06371-3121
06371-3161
06371-4161
06371-4201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

32.95 €

1 4 jours 881M8881624251044.54.53758.549.51422

32.95 €

1 4 jours 881M10881624251044.54.53758.549.51422

38.83 €

1 4 jours 1062M101061928321251.55.54268.557.51724

38.83 €

1 4 jours 1062M121061928321251.55.54268.557.51724

53.67 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781652326

53.67 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781652326

63.22 €

1 4 jours 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.52736

63.22 €

1 4 jours 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.52736

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Plastique Composant de finition de surface Poli Forme 20°
A2(mm) 15

Assistance technique