Référence fabricant: 06342-206
Marque: NORELEM
Prix: 15.04 €
Délai de livraison: 4 jours
Longueur de poignée: 75 mm
D: 25 mm
D1: 8 mm
D2: 20 mm
H: 14 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06342-206
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Matériau du composant | Thermodurcissable | Forme | 15° |
Qualité | 5.8 | Corps de finition de surface | Noir oxydé | A1(mm) | 15 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée simple basse avec taraudage (06342), le numéro d'article est le suivant: 06342-206.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06342-206.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
Taille
X=filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06342-208 |
06342-210 |
06342-212 |
06342-216 |
06342-220 |
06342-224 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de poignée (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Taille | X=filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04 € | 1 | 4 jours | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | 1 | M8 | ||
15.04 € | 1 | 4 jours | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | 1 | M10 | ||
17.80 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | 2 | M12 | ||
17.80 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | 2 | M16 | ||
22.60 € | 1 | 4 jours | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 | 3 | M20 | ||
22.60 € | 1 | 4 jours | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 | 3 | M24 |