Référence fabricant: 06341-208
Marque: NORELEM
Prix: 15.70 €
Délai de livraison: 4 jours
Longueur de poignée: 84.5 mm
Taille: 1
X=filetage: M8
D: 24 mm
D1: 10 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06341-208
Référence pièce
|
---|
06341-208 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Taille | X=filetage | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.70 € | 1 | 4 jours | 84.5 | 1 | M8 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52.5 | 32.5 | 18 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Plastique | Forme | 20° |
---|---|---|---|---|---|
A2(mm) | 15 |
Vous vous trouvez sur la page de Leviers de tension, filetage intérieur, acier inoxydable, 20° (06341), le numéro d'article est le suivant: 06341-208.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06341-208.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Taille
X=filetage
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06341-210 |
06341-2101 |
06341-212 |
06341-216 |
06341-220 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de poignée (mm) | Taille | X=filetage | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.70 € | 1 | 4 jours | 84.5 | 1 | M10 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52.5 | 32.5 | 18 | ||
19.44 € | 1 | 4 jours | 100 | 2 | M10 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36.5 | 20 | ||
19.44 € | 1 | 4 jours | 100 | 2 | M12 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36.5 | 20 | ||
23.54 € | 1 | 4 jours | 121 | 3 | M16 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 23 | ||
32.65 € | 1 | 4 jours | 123 | 4 | M20 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | 26 |