Leviers de tension, avec trou alésé, 0° (06340)

Leviers de tension, avec trou alésé, 0° (06340)
· La poignée simple est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Version : taraudage

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06340-1102
06340-1122
06340-1142
06340-1162
06340-1202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Taille X=alésage
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)

10.46 €

1 4 jours 88.111088.12410254032.522

12.99 €

1 4 jours 1042121042812324636.525

12.99 €

1 4 jours 1042141042812324636.525

15.69 €

1 4 jours 126.5316126.5331332524128

21.75 €

1 4 jours 128.5420128.5411332614932

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Plastique Forme

Assistance technique