Levier à came simple (04290) (04290-08)

Levier à came simple (04290) 04290-08

Détails du produit:

Référence fabricant: 04290-08

Marque: NORELEM

Prix: 41.21

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

B: 9 mm

D=Trou de fixation: 8 mm

D1: 25 mm

H: 28.2 mm

H1: 18.7 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

04290-08

Référence pièce
04290-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur de la poignée
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)

41.21 €

1 4 jours 982528.218.7104±214.917.219.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme à came Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé

Vous vous trouvez sur la page de Levier à came simple (04290), le numéro d'article est le suivant: 04290-08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04290-08.

Variantes de ce produit

Référence pièce
04290-10
04290-12
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur de la poignée
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)

51.69 €

1 4 jours 12103034.823.3123±218.621.524

67.81 €

1 4 jours 14123043.830.3146±324.32831.2

Assistance technique