Référence fabricant: 04233-1502205X20
Marque: NORELEM
Prix: 16.09 €
Délai de livraison: 4 jours
Longueur de poignée: 70.4 mm
A1=Longueur de poignée: 79.2 mm
B=Largeur: 21.5 mm
B1: 15 mm
D=filetage: M5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
04233-1502205X20
Référence pièce
|
---|
04233-1502205X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | Déplacement S (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme à came | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Matériau du composant | Acier | Corps de finition de surface | Passivé-bleu |
Vous vous trouvez sur la page de Levier à serrage rapide réglable en acier avec filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier (04233), le numéro d'article est le suivant: 04233-1502205X20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04233-1502205X20.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Hauteur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
Déplacement S(mm)
Force de serrage F(kN)
Force manuelle FH(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
04233-1502205X30 |
04233-1502205X40 |
04233-1502205X50 |
04233-1502206X20 |
04233-1502206X30 |
04233-1502206X40 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | Déplacement S (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
16.56 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
16.56 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
16.09 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
16.09 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
16.56 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 |