Leviers à cliquets avec filetage extérieur, acier inoxydable (04232) (Numéros de référence)

Leviers à cliquets avec filetage extérieur, acier inoxydable (04232)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire

· Conviennent en outre pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire (résistants à la corrosion)

· Une meilleure prise en main grâce à la surface électropolie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04232-0512004X15
04232-0512004X20
04232-0512004X30
04232-0512005X20
04232-0512005X30
04232-0512005X40
04232-0512005X50
04232-0512304X15
04232-0512304X20
04232-0512304X30
04232-0512305X20
04232-0512305X30
04232-0512305X40
04232-0512305X50
04232-1512005X20
04232-1512005X30
04232-1512005X40
04232-1512005X50
04232-1512006X20
04232-1512006X30
04232-1512006X40
04232-1512006X50
04232-1512305X20
04232-1512305X30
04232-1512305X40
04232-1512305X50
04232-1512306X20
04232-1512306X30
04232-1512306X40
04232-1512306X50
04232-2512008X25
04232-2512008X30
04232-2512008X40
04232-2512008X50
04232-2512010X25
04232-2512010X30
04232-2512010X40
04232-2512010X50
04232-2512308X25
04232-2512308X30
04232-2512308X40
04232-2512308X50
04232-2512310X25
04232-2512310X30
04232-2512310X40
04232-2512310X50
04232-9512003X10
04232-9512003X15
04232-9512003X30
04232-9512004X10
04232-9512004X15
04232-9512004X30
04232-9512303X10
04232-9512303X15
04232-9512303X30
04232-9512304X10
04232-9512304X15
04232-9512304X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Corps de finition de surface Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Déplacement S
(mm)

18.31 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M415.4811.217152.51001

18.31 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M415.4811.217202.51001

18.31 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M415.4811.217302.51001

18.31 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.217202.51001

18.31 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.217302.51001

19.00 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.217402.51001

19.00 €

1 4 jours 52.3électropoli052.359.11813M515.4811.217502.51001

16.45 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M415.4811.217152.51001

16.45 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M415.4811.217202.51001

16.45 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M415.4811.217302.51001

16.45 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.217202.51001

16.45 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.217302.51001

17.10 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.217402.51001

17.10 €

1 4 jours 52.3grenaillé052.359.11813M515.4811.217502.51001

21.53 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

21.53 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

22.34 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

22.34 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

21.53 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

21.53 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

22.34 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

22.34 €

1 4 jours 70.4électropoli170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

19.38 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

19.38 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

20.11 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

20.11 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

19.38 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

19.38 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

20.11 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

20.11 €

1 4 jours 70.4grenaillé170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

29.30 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M827.1111828.52583501.5

29.30 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M827.1111828.53083501.5

30.18 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M827.1111828.54083501.5

30.18 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M827.1111828.55083501.5

29.30 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M1027.1111828.52583501.5

29.30 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M1027.1111828.53083501.5

30.18 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M1027.1111828.54083501.5

30.18 €

1 4 jours 96électropoli29610833.324M1027.1111828.55083501.5

26.34 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M827.1111828.52583501.5

26.34 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M827.1111828.53083501.5

27.17 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M827.1111828.54083501.5

27.17 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M827.1111828.55083501.5

26.34 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M1027.1111828.52583501.5

26.34 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M1027.1111828.53083501.5

27.17 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M1027.1111828.54083501.5

27.17 €

1 4 jours 96grenaillé29610833.324M1027.1111828.55083501.5

17.22 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M3126913101.5901

17.22 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M3126913151.5901

17.22 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M3126913301.5901

17.22 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M4126913101.5901

17.22 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M4126913151.5901

17.22 €

1 4 jours 36.2électropoli936.241.714.411.5M4126913301.5901

15.50 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M3126913101.5901

15.50 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M3126913151.5901

15.50 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M3126913301.5901

15.50 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M4126913101.5901

15.50 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M4126913151.5901

15.50 €

1 4 jours 36.2grenaillé936.241.714.411.5M4126913301.5901

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4308 Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique