Supports de montage (21944) (Numéros de référence)

Supports de montage (21944)
· Ensemble compact avec les indicateurs de position

· Serrage de broche fiable sans construction supplémentaire

· Montage facile

· Conviennent particulièrement pour équiper des installations existantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21944-04081
21944-04083
21944-04101
21944-04103
21944-04121
21944-04123
21944-04141
21944-04143
21944-09121
21944-09123
21944-09141
21944-09143
21944-09161
21944-09163
21944-09201
21944-09203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Version 2 Position du montage A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D1=diamètre intérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)

41.68 €

1 4 jours Zinc-latéral121-221123.57.5154.6M484.584716.533

56.66 €

1 4 jours Aluminiumanodiséhaut/bas3211122-23.57.5154.6M484.584716.533

41.68 €

1 4 jours Zinc-latéral121-221123.57.5154.6M4104.584716.533

56.66 €

1 4 jours Aluminiumanodiséhaut/bas3211122-23.57.5154.6M4104.584716.533

41.68 €

1 4 jours Zinc-latéral121-221123.57.5154.6M4124.584716.533

56.66 €

1 4 jours Aluminiumanodiséhaut/bas3211122-23.57.5154.6M4124.584716.533

41.68 €

1 4 jours Zinc-latéral121-221123.57.5154.6M4144.584716.533

56.66 €

1 4 jours Aluminiumanodiséhaut/bas3211122-23.57.5154.6M4144.584716.533

45.76 €

1 4 jours Zinc-latéral134-30171710205.5M5125.51067.525.548

58.58 €

1 4 jours Aluminiumanodiséhaut/bas3341730-1710205.5M5125.51067.525.548

45.76 €

1 4 jours Zinc-latéral134-30171710205.5M5145.51067.525.548

58.58 €

1 4 jours Aluminiumanodiséhaut/bas3341730-1710205.5M5145.51067.525.548

45.76 €

1 4 jours Zinc-latéral134-30171710205.5M5165.51067.525.548

58.58 €

1 4 jours Aluminiumanodiséhaut/bas3341730-1710205.5M5165.51067.525.548

45.76 €

1 4 jours Zinc-latéral134-30171710205.5M5205.51067.525.548

58.58 €

1 4 jours Aluminiumanodiséhaut/bas3341730-1710205.5M5205.51067.525.548

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Plastique

Assistance technique