Goupille de serrage en acier ou acier inoxydable avec rondelle (04754)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04754-016
04754-028
04754-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface B=plage de serrage
(mm)
D=diamètre
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)

26.22 €

1 4 jours Acier1.0715noir oxydé0-14164817.5

37.81 €

1 4 jours Acier1.0715noir oxydé0-23286828

30.10 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4305brillant0-10204821

Loading...

  1. 1

Informations de base

D1=Diamètre extérieur(mm) 40 H2(mm) 7 SW(mm) 6

Assistance technique