Manivelles en aluminium avec poignée de sécurité et douille carrée (06504) (Numéros de référence)

Manivelles en aluminium avec poignée de sécurité et douille carrée (06504)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Version : carré femelle

· Retour automatique en position de repos lors du relâchement de la poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06504-2110
06504-21106
06504-2212
06504-22126
06504-2314
06504-23146
06504-2417
06504-24176
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant Taille Version 2 Poignée A=Entraxe
(mm)
D
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

70.57 €

1 4 jours noir1sans vis de serrage-802416-87.547.52213.4-10010-0.0821

74.75 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211avec vis de serragepoignée cylindrique802416M687.547.52213.47.510010non0.0820

80.50 €

1 4 jours noir2sans vis de serrage-1002820-106.958.42616-12412-0.2549

84.64 €

1 4 jours gris foncé RAL 70212avec vis de serragepoignée cylindrique1002820M6106.958.426167.512412non0.2550

106.05 €

1 4 jours noir3sans vis de serrage-1253026-139.182.12815.8-15314-0.2544

110.01 €

1 4 jours gris foncé RAL 70213avec vis de serragepoignée cylindrique1253026M6139.182.12815.87.515314non0.2540

111.10 €

1 4 jours noir4sans vis de serrage-1603426-143.182.13219.6-19017-0.2928

115.04 €

1 4 jours gris foncé RAL 70214avec vis de serragepoignée cylindrique1603426M6143.182.13219.67.519017non0.2930

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Corps de finition de surface revêtement plastique Couleur principale noir
Matériau du composant thermoplastique Version 1 carré femelle Forme B
DIN similaires à DIN 469 Type de forme poignée de sécurité Désignation Manivelle
Type de produit poignée de sécurité RoHS oui

Assistance technique