Manivelles, poignée tournante, douille carrée (06503) (Numéros de référence)

Manivelles, poignée tournante, douille carrée (06503)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Version : carré femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06503-4110
06503-41106
06503-4212
06503-42126
06503-4314
06503-43146
06503-4417
06503-44176
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant Taille Version 2 A=Entraxe
(mm)
D
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

22.52 €

1 4 jours noir1sans vis de serrage802416-71.149.12213.4-10010-0.0761

27.05 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211avec vis de serrage802416M671.149.12213.47.510010non0.0760

24.74 €

1 4 jours noir2sans vis de serrage1002820-87.461.42616-12412-0.1366

29.20 €

1 4 jours gris foncé RAL 70212avec vis de serrage1002820M687.461.426167.512412non0.1370

28.18 €

1 4 jours noir3sans vis de serrage1253026-111832815.8-15314-0.2549

32.65 €

1 4 jours gris foncé RAL 70213avec vis de serrage1253026M6111832815.87.515314non0.2550

32.91 €

1 4 jours noir4sans vis de serrage1603426-115833219.6-19017-0.2965

37.36 €

1 4 jours gris foncé RAL 70214avec vis de serrage1603426M6115833219.67.519017non0.2970

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Corps de finition de surface revêtement plastique Couleur principale noir
Matériau du composant thermoplastique Version 1 carré femelle Forme D
Poignée poignée cylindrique DIN similaires à DIN 469 Type de forme avec poignée tournante
Désignation Manivelle Type de produit poignée tournante RoHS oui

Assistance technique