Manivelles, poignée tournante, trou alésé (06503) (Numéros de référence)

Manivelles, poignée tournante, trou alésé (06503)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Version : alésage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06503-3110
06503-31106
06503-3212
06503-32126
06503-3314
06503-33146
06503-3417
06503-34176
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant Taille Version 2 A=Entraxe
(mm)
D
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

20.09 €

1 4 jours noir1sans vis de serrage80241016-71.149.12213.4-100-0.0766

24.65 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211avec vis de serrage80241016M671.149.12213.47.5100non0.0770

21.39 €

1 4 jours noir2sans vis de serrage100281220-87.461.42616-124-0.1386

25.90 €

1 4 jours gris foncé RAL 70212avec vis de serrage100281220M687.461.426167.5124non0.1390

26.84 €

1 4 jours noir3sans vis de serrage125301426-111832815.8-153-0.2617

31.33 €

1 4 jours gris foncé RAL 70213avec vis de serrage125301426M6111832815.87.5153non0.2620

29.77 €

1 4 jours noir4sans vis de serrage160341726-115833219.6-190-0.2988

34.22 €

1 4 jours gris foncé RAL 70214avec vis de serrage160341726M6115833219.67.5190non0.2990

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Corps de finition de surface revêtement plastique Couleur principale noir
Matériau du composant thermoplastique Version 1 alésage sans rainure Forme D
Poignée poignée cylindrique DIN similaires à DIN 469 Type de forme avec poignée tournante
Désignation Manivelle Type de produit poignée tournante RoHS oui

Assistance technique