Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06503-2110 |
06503-21106 |
06503-2212 |
06503-22126 |
06503-2314 |
06503-23146 |
06503-2417 |
06503-24176 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du composant | Taille | Version 2 | A=Entraxe (mm) | D (mm) | D3 (mm) | D7 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Longueur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.83 € | 1 | 4 jours | noir | 1 | sans vis de serrage | 80 | 24 | 16 | - | 89 | 49 | 22 | 13.4 | - | 100 | 10 | - | 0.0901 | ||
48.18 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 1 | avec vis de serrage | 80 | 24 | 16 | M6 | 89 | 49 | 22 | 13.4 | 7.5 | 100 | 10 | non | 0.0900 | ||
49.25 € | 1 | 4 jours | noir | 2 | sans vis de serrage | 100 | 28 | 20 | - | 107.9 | 59.4 | 26 | 16 | - | 124 | 12 | - | 0.1686 | ||
53.59 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 2 | avec vis de serrage | 100 | 28 | 20 | M6 | 107.9 | 59.4 | 26 | 16 | 7.5 | 124 | 12 | non | 0.1690 | ||
54.30 € | 1 | 4 jours | noir | 3 | sans vis de serrage | 125 | 30 | 26 | - | 140.5 | 83.5 | 28 | 15.8 | - | 153 | 14 | - | 0.3302 | ||
58.62 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 3 | avec vis de serrage | 125 | 30 | 26 | M6 | 140.5 | 83.5 | 28 | 15.8 | 7.5 | 153 | 14 | non | 0.3300 | ||
60.40 € | 1 | 4 jours | noir | 4 | sans vis de serrage | 160 | 34 | 26 | - | 144.5 | 83.5 | 32 | 19.6 | - | 190 | 17 | - | 0.3671 | ||
64.65 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 4 | avec vis de serrage | 160 | 34 | 26 | M6 | 144.5 | 83.5 | 32 | 19.6 | 7.5 | 190 | 17 | non | 0.3670 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Corps de finition de surface | revêtement plastique | Couleur principale | noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | thermoplastique | Version 1 | carré femelle | Forme | A |
Poignée | poignée cylindrique | DIN | similaires à DIN 469 | Type de forme | avec poignée rabattable |
Désignation | Manivelle | Type de produit | poignée rabattable | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur du composant
Taille
Version 2
A=Entraxe(mm)
D(mm)
D3(mm)
D7(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur de la poignée(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Longueur(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles