Manivelles en aluminium avec poignée rabattable et trou alésé (06503) (Numéros de référence)

Manivelles en aluminium avec poignée rabattable et trou alésé (06503)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Version : alésage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06503-1110
06503-11106
06503-1212
06503-12126
06503-1314
06503-13146
06503-1417
06503-14176
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant Taille Version 2 A=Entraxe
(mm)
D
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

41.52 €

1 4 jours noir1sans vis de serrage80241016-89492213.4-100-0.0908

45.89 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211avec vis de serrage80241016M689492213.47.5100non0.0910

45.69 €

1 4 jours noir2sans vis de serrage100281220-107.959.42616-124-0.1709

50.04 €

1 4 jours gris foncé RAL 70212avec vis de serrage100281220M6107.959.426167.5124non0.1710

52.01 €

1 4 jours noir3sans vis de serrage125301426-140.583.52815.8-153-0.3325

56.32 €

1 4 jours gris foncé RAL 70213avec vis de serrage125301426M6140.583.52815.87.5153non0.3330

58.80 €

1 4 jours noir4sans vis de serrage160341726-144.583.53219.6-190-0.3733

63.08 €

1 4 jours gris foncé RAL 70214avec vis de serrage160341726M6144.583.53219.67.5190non0.3730

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Corps de finition de surface revêtement plastique Couleur principale noir
Matériau du composant thermoplastique Version 1 alésage sans rainure Forme A
Poignée poignée cylindrique DIN similaires à DIN 469 Type de forme avec poignée rabattable
Désignation Manivelle Type de produit poignée rabattable RoHS oui

Assistance technique