Manivelles avec poignée de sécurité, avec douille carrée (06502)

Manivelles avec poignée de sécurité, avec douille carrée (06502)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Retour automatique en position de repos lors du relâchement de la poignée

· Version : carré femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06502-2108
06502-21086
06502-2110
06502-21106
06502-2210
06502-2212
06502-22106
06502-22126
06502-2312
06502-2314
06502-23126
06502-23146
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant Taille Version 2 A=Entraxe
(mm)
D
(mm)
D7
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

51.25 €

1 4 jours gris foncé1sans vis de serrage8024-84.247.528.513-10412.78-0.0760

55.26 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211avec vis de serrage8024M684.247.528.5137.510412.78non0.0760

51.25 €

1 4 jours gris foncé1sans vis de serrage8024-84.247.528.513-10412.710-0.0920

55.26 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211avec vis de serrage8024M684.247.528.5137.510412.710non0.0920

51.81 €

1 4 jours gris foncé2sans vis de serrage10029-104.258.535.513-12915.710-0.1553

51.81 €

1 4 jours gris foncé2sans vis de serrage10029-104.258.535.513-12915.712-0.1497

55.81 €

1 4 jours gris foncé RAL 70212avec vis de serrage10029M6104.258.535.5137.512915.710non0.1550

55.81 €

1 4 jours gris foncé RAL 70212avec vis de serrage10029M6104.258.535.5137.512915.712non0.1500

52.52 €

1 4 jours gris foncé3sans vis de serrage12536-139824418.5-16119.512-0.3030

52.52 €

1 4 jours gris foncé3sans vis de serrage12536-139824418.5-16119.514-0.2921

56.52 €

1 4 jours gris foncé RAL 70213avec vis de serrage12536M6139824418.57.516119.512non0.3030

56.52 €

1 4 jours gris foncé RAL 70213avec vis de serrage12536M6139824418.57.516119.514non0.2920

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Couleur principale gris foncé Matériau du composant thermoplastique
Version 1 carré femelle Forme B Type de forme poignée de sécurité
Désignation Manivelle Type de produit poignée de sécurité RoHS oui

Assistance technique