Manivelles avec poignée tournante cylindrique, trou de positionnement avec fente (06500)

Manivelles avec poignée tournante cylindrique, trou de positionnement avec fente (06500)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Possibilités de montage axial et radial

· Version : avec rainure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06500-310802
06500-3108026
06500-311003
06500-3110036
06500-321003
06500-3210036
06500-321204
06500-3212046
06500-331204
06500-3312046
06500-331405
06500-3314056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Version 2 A=Entraxe
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

18.24 €

1 4 jours 1sans vis de serrage80224885.849.128.513-10412.79-0.1174

22.92 €

1 4 jours 1avec vis de serrage80224885.849.128.5137.510412.79non0.1180

18.24 €

1 4 jours 1sans vis de serrage803241085.849.128.513-10412.711.4-0.1143

22.92 €

1 4 jours 1avec vis de serrage803241085.849.128.5137.510412.711.4non0.1140

20.07 €

1 4 jours 2sans vis de serrage10032910107.161.435.513-12915.711.4-0.1965

24.78 €

1 4 jours 2avec vis de serrage10032910107.161.435.5137.512915.711.4non0.1970

20.07 €

1 4 jours 2sans vis de serrage10042912107.161.435.513-12915.713.8-0.1948

24.78 €

1 4 jours 2avec vis de serrage10042912107.161.435.5137.512915.713.8non0.1950

26.43 €

1 4 jours 3sans vis de serrage12543612139.582.54418.5-16119.513.8-0.4242

31.34 €

1 4 jours 3avec vis de serrage12543612139.582.54418.57.516119.513.8non0.4240

26.43 €

1 4 jours 3sans vis de serrage12553614139.582.54418.5-16119.516.3-0.4144

31.34 €

1 4 jours 3avec vis de serrage12553614139.582.54418.57.516119.516.3non0.4140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Couleur principale gris foncé Matériau du composant acier
Couleur du composant bruni Version 1 alésage avec rainure Forme D
Type de forme avec poignée tournante Désignation Manivelle Type de produit poignée tournante

Assistance technique