Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06500-3108 |
06500-31086 |
06500-3110 |
06500-31106 |
06500-3210 |
06500-3212 |
06500-32106 |
06500-32126 |
06500-3312 |
06500-3314 |
06500-33126 |
06500-33146 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Version 2 | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | D (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | A=Entraxe (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.55 € | 1 | 4 jours | 1 | Sans vis de serrage | 104 | 12.7 | 24 | 8 | 80 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | - | - | 0.1172 | ||
19.71 € | 1 | 4 jours | 1 | Avec vis de serrage | 104 | 12.7 | 24 | 8 | 80 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | 7.5 | Non | 0.1170 | ||
15.55 € | 1 | 4 jours | 1 | Sans vis de serrage | 104 | 12.7 | 24 | 10 | 80 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | - | - | 0.1153 | ||
19.71 € | 1 | 4 jours | 1 | Avec vis de serrage | 104 | 12.7 | 24 | 10 | 80 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | 7.5 | Non | 0.1150 | ||
17.40 € | 1 | 4 jours | 2 | Sans vis de serrage | 129 | 15.7 | 29 | 10 | 100 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | - | - | 0.1998 | ||
17.40 € | 1 | 4 jours | 2 | Sans vis de serrage | 129 | 15.7 | 29 | 12 | 100 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | - | - | 0.1399 | ||
21.54 € | 1 | 4 jours | 2 | Avec vis de serrage | 129 | 15.7 | 29 | 10 | 100 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | 7.5 | Non | 0.2000 | ||
21.54 € | 1 | 4 jours | 2 | Avec vis de serrage | 129 | 15.7 | 29 | 12 | 100 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | 7.5 | Non | 0.1400 | ||
24.07 € | 1 | 4 jours | 3 | Sans vis de serrage | 161 | 19.5 | 36 | 12 | 125 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | - | - | 0.4255 | ||
24.07 € | 1 | 4 jours | 3 | Sans vis de serrage | 161 | 19.5 | 36 | 14 | 125 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | - | - | 0.4155 | ||
28.11 € | 1 | 4 jours | 3 | Avec vis de serrage | 161 | 19.5 | 36 | 12 | 125 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | 7.5 | Non | 0.4260 | ||
28.11 € | 1 | 4 jours | 3 | Avec vis de serrage | 161 | 19.5 | 36 | 14 | 125 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | 7.5 | Non | 0.4160 |
Loading...
Type à volant | Manivelles à main | Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | Gris foncé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Couleur du composant | Bruni | Version 1 | Alésage sans rainure |
Forme | D | Désignation | Manivelle | Type de forme | Avec poignée tournante |
Type de produit | Poignée tournante |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Version 2
L=Longueur(mm)
L2(mm)
D(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
A=Entraxe(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur de la poignée(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles