Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06830-70110 |
06830-70112 |
06830-83112 |
06830-83116 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | L1 (mm) | L3=hauteur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.80 € | 1 | 4 jours | 70 | 23 | 33.5 | M10 | 30 | 26.5 | 11.5 | ||
11.80 € | 1 | 4 jours | 70 | 23 | 33.5 | M12 | 30 | 26.5 | 11.5 | ||
15.47 € | 1 | 4 jours | 83 | 28 | 40 | M12 | 35 | 31.5 | 14 | ||
15.47 € | 1 | 4 jours | 83 | 28 | 40 | M16 | 35 | 31.5 | 14 |
Loading...
Type à volant | Disque | Matériau principal | Thermodurcissable | Version 1 | Filetage intérieur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
L1(mm)
L3=hauteur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles