Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Version 1 | L1 (mm) | L3=hauteur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | B3 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 € | 1 | 4 jours | 80 | Trou alésé | 16 | 30 | 10H7 | 25 | - | - | ||
12.45 € | 1 | 4 jours | 80 | Trou alésé | 16 | 30 | 12H7 | 25 | - | - | ||
14.42 € | 1 | 4 jours | 100 | Trou alésé | 17 | 31 | 10H7 | 28 | - | - | ||
14.42 € | 1 | 4 jours | 100 | Trou alésé | 17 | 31 | 12H7 | 28 | - | - | ||
17.66 € | 1 | 4 jours | 120 | Trou alésé | 18 | 30 | 12H7 | 27 | - | - | ||
17.66 € | 1 | 4 jours | 120 | Trou alésé | 18 | 30 | 14H7 | 27 | - | - | ||
25.68 € | 1 | 4 jours | 160 | Trou alésé | 20 | 40 | 14H7 | 34 | - | - | ||
25.68 € | 1 | 4 jours | 160 | Trou alésé | 20 | 40 | 16H7 | 34 | - | - | ||
35.59 € | 1 | 4 jours | 200 | Trou alésé | 24 | 44 | 18H7 | 40 | - | - | ||
35.59 € | 1 | 4 jours | 200 | Trou alésé | 24 | 44 | 22H7 | 40 | - | - | ||
60.18 € | 1 | 4 jours | 250 | Trou alésé | 28 | 61 | 22H7 | 49 | - | - | ||
60.18 € | 1 | 4 jours | 250 | Trou alésé | 28 | 61 | 26H7 | 49 | - | - | ||
76.78 € | 1 | 4 jours | 280 | Trou alésé | 30 | 38 | 24H7 | 51 | - | - | ||
76.78 € | 1 | 4 jours | 280 | Trou alésé | 30 | 38 | 28H7 | 51 | - | - | ||
125.55 € | 1 | 4 jours | 360 | Trou alésé | 35 | 73 | 28H7 | 63 | - | - | ||
125.55 € | 1 | 4 jours | 360 | Trou alésé | 35 | 73 | 32H7 | 63 | - | - | ||
14.71 € | 1 | 4 jours | 80 | Trou alésé avec fente | 16 | 30 | 10H7 | 25 | 3 | 11.4 | ||
14.71 € | 1 | 4 jours | 80 | Trou alésé avec fente | 16 | 30 | 12H7 | 25 | 4 | 13.8 | ||
16.74 € | 1 | 4 jours | 100 | Trou alésé avec fente | 17 | 31 | 10H7 | 28 | 3 | 11.4 | ||
16.74 € | 1 | 4 jours | 100 | Trou alésé avec fente | 17 | 31 | 12H7 | 28 | 4 | 13.8 | ||
20.08 € | 1 | 4 jours | 120 | Trou alésé avec fente | 18 | 30 | 12H7 | 27 | 4 | 13.8 | ||
20.08 € | 1 | 4 jours | 120 | Trou alésé avec fente | 18 | 30 | 14H7 | 27 | 5 | 16.3 | ||
28.25 € | 1 | 4 jours | 160 | Trou alésé avec fente | 20 | 40 | 14H7 | 34 | 5 | 16.3 | ||
28.25 € | 1 | 4 jours | 160 | Trou alésé avec fente | 20 | 40 | 16H7 | 34 | 5 | 18.3 | ||
38.39 € | 1 | 4 jours | 200 | Trou alésé avec fente | 24 | 44 | 18H7 | 40 | 6 | 20.8 | ||
38.39 € | 1 | 4 jours | 200 | Trou alésé avec fente | 24 | 44 | 22H7 | 40 | 6 | 24.8 | ||
63.63 € | 1 | 4 jours | 250 | Trou alésé avec fente | 28 | 61 | 22H7 | 49 | 6 | 24.8 | ||
63.63 € | 1 | 4 jours | 250 | Trou alésé avec fente | 28 | 61 | 26H7 | 49 | 8 | 29.3 | ||
80.23 € | 1 | 4 jours | 280 | Trou alésé avec fente | 30 | 38 | 24H7 | 51 | 8 | 27.3 | ||
80.23 € | 1 | 4 jours | 280 | Trou alésé avec fente | 30 | 38 | 28H7 | 51 | 8 | 31.3 | ||
129.18 € | 1 | 4 jours | 360 | Trou alésé avec fente | 35 | 73 | 28H7 | 63 | 8 | 31.3 | ||
129.18 € | 1 | 4 jours | 360 | Trou alésé avec fente | 35 | 73 | 32H7 | 63 | 10 | 35.3 |
Loading...
Type à volant | Disque | Poignée, matériau | Aluminium |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Version 1
L1(mm)
L3=hauteur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
B3(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles