Volants à 2 rayons, aluminium, sans poignée fixe à jante plate, poli (06277) (Numéros de référence)

Volants à 2 rayons, aluminium, sans poignée fixe à jante plate, poli (06277)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06277-0080X10
06277-0080X12
06277-0100X10
06277-0100X12
06277-0125X12
06277-0125X14
06277-0160X14
06277-0160X16
06277-0200X18
06277-0200X20
06277-0250X22
06277-0250X26
06277-1080X10
06277-1080X12
06277-1100X10
06277-1100X12
06277-1125X12
06277-1125X14
06277-1160X14
06277-1160X16
06277-1200X18
06277-1200X20
06277-1250X22
06277-1250X26
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
B3
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
T
(mm)

12.89 €

1 4 jours 80-10H7241628-

12.89 €

1 4 jours 80-12H7241628-

15.55 €

1 4 jours 100-10H7261733-

15.55 €

1 4 jours 100-12H7261733-

18.04 €

1 4 jours 125-12H7311833.5-

18.04 €

1 4 jours 125-14H7311833.5-

23.21 €

1 4 jours 160-14H7402039-

23.21 €

1 4 jours 160-16H7402039-

38.42 €

1 4 jours 200-18H7422445-

38.42 €

1 4 jours 200-20H7422445-

60.82 €

1 4 jours 250-22H7482851-

60.82 €

1 4 jours 250-26H7482851-

15.06 €

1 4 jours 80310H724162811.4

15.06 €

1 4 jours 80412H724162813.8

17.76 €

1 4 jours 100310H726173311.4

17.76 €

1 4 jours 100412H726173313.8

20.40 €

1 4 jours 125412H7311833.513.8

20.40 €

1 4 jours 125514H7311833.516.3

25.68 €

1 4 jours 160514H740203916.3

25.68 €

1 4 jours 160516H740203918.3

41.10 €

1 4 jours 200618H742244520.8

41.10 €

1 4 jours 200620H742244522.8

64.29 €

1 4 jours 250622H748285124.8

64.29 €

1 4 jours 250826H748285129.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium

Assistance technique