Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06276-01-4076X00 |
06276-01-4101X00 |
06276-01-4152X00 |
06276-01-4203X00 |
06276-01-4254X00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=hauteur (mm) | L4 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.73 € | 1 | 4 jours | 76.2 | 17.02 | 6.1 | 27.9 | 37.9 | 9.91 | 22.1 | ||
71.57 € | 1 | 4 jours | 101.6 | 18.03 | 7.87 | 31.7 | 39.88 | 11.94 | 25.9 | ||
142.42 € | 1 | 4 jours | 152.4 | 22.1 | 12.7 | 38.1 | 63.5 | 19.05 | 38.1 | ||
183.47 € | 1 | 4 jours | 203.2 | 24.13 | 14.22 | 45.7 | 76.2 | 22.1 | 45.7 | ||
286.65 € | 1 | 4 jours | 254 | 26.67 | 15.75 | 50.8 | 76.2 | 22.1 | 50.8 |
Loading...
Type à volant | Disque | Poignée, matériau | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4301 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
L1(mm)
L2(mm)
L3=hauteur(mm)
L4(mm)
D2(mm)
D3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles