Volants, DIN 950, aluminium, avec poignée fixe (06273)

Volants, DIN 950, aluminium, avec poignée fixe (06273)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· stable et durable

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06273-2080X10
06273-2080X12
06273-2100X10
06273-2100X12
06273-2125X12
06273-2125X14
06273-2140X14
06273-2140X16
06273-2160X14
06273-2160X16
06273-2180X16
06273-2180X18
06273-2200X18
06273-2200X22
06273-2250X22
06273-2250X26
06273-2315X26
06273-2315X30
06273-2400X30
06273-2400X34
06273-2500X34
06273-2500X40
06273-3080X10
06273-3080X12
06273-3100X10
06273-3100X12
06273-3125X12
06273-3125X14
06273-3140X14
06273-3140X16
06273-3160X14
06273-3160X16
06273-3180X16
06273-3180X18
06273-3200X18
06273-3200X22
06273-3250X22
06273-3250X26
06273-3315X26
06273-3315X30
06273-3400X30
06273-3400X34
06273-3500X34
06273-3500X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
B3
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
poignées de machines fixes (DIN 39 forme E)
(mm)
L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
T
(mm)
Nombre de rayons

18.89 €

1 4 jours 80-10H725ø 16 x M6 x 501629-3

18.89 €

1 4 jours 80-12H725ø 16 x M6 x 501629-3

20.87 €

1 4 jours 100-10H729ø 16 x M6 x 501733-3

20.87 €

1 4 jours 100-12H729ø 16 x M6 x 501733-3

26.08 €

1 4 jours 125-12H731ø 20 x M8 x 641836-3

26.08 €

1 4 jours 125-14H731ø 20 x M8 x 641836-3

29.13 €

1 4 jours 140-14H736ø 20 x M8 x 641939-3

29.13 €

1 4 jours 140-16H736ø 20 x M8 x 641939-3

34.57 €

1 4 jours 160-14H736ø 25 x M10 x 802040-3

34.57 €

1 4 jours 160-16H736ø 25 x M10 x 802040-3

39.03 €

1 4 jours 180-16H737ø 25 x M10 x 802243-3

39.03 €

1 4 jours 180-18H737ø 25 x M10 x 802243-3

44.93 €

1 4 jours 200-18H743ø 25 x M10 x 802445-3

44.93 €

1 4 jours 200-22H743ø 25 x M10 x 802445-3

70.61 €

1 4 jours 250-22H749ø 32 x M12 x 1002850-5

70.61 €

1 4 jours 250-26H749ø 32 x M12 x 1002850-5

101.73 €

1 4 jours 315-26H754ø 32 x M12 x 1003356-5

101.73 €

1 4 jours 315-30H754ø 32 x M12 x 1003356-5

184.70 €

1 4 jours 400-30H765ø 36 x M16 x 1123863-5

184.70 €

1 4 jours 400-34H765ø 36 x M16 x 1123863-5

287.29 €

1 4 jours 500-34H779ø 36 x M16 x 1124572-5

287.29 €

1 4 jours 500-40H779ø 36 x M16 x 1124572-5

21.46 €

1 4 jours 80310H725ø 16 x M6 x 50162911.43

21.46 €

1 4 jours 80412H725ø 16 x M6 x 50162913.83

23.06 €

1 4 jours 100310H729ø 16 x M6 x 50173311.43

23.06 €

1 4 jours 100412H729ø 16 x M6 x 50173313.83

28.51 €

1 4 jours 125412H731ø 20 x M8 x 64183613.83

28.51 €

1 4 jours 125514H731ø 20 x M8 x 64183616.33

31.38 €

1 4 jours 140514H736ø 20 x M8 x 64193916.33

31.38 €

1 4 jours 140516H736ø 20 x M8 x 64193918.33

37.03 €

1 4 jours 160514H736ø 25 x M10 x 80204016.33

37.03 €

1 4 jours 160516H736ø 25 x M10 x 80204018.33

41.25 €

1 4 jours 180516H737ø 25 x M10 x 80224318.33

41.25 €

1 4 jours 180618H737ø 25 x M10 x 80224320.83

47.55 €

1 4 jours 200618H743ø 25 x M10 x 80244520.83

47.55 €

1 4 jours 200622H743ø 25 x M10 x 80244524.83

73.84 €

1 4 jours 250622H749ø 32 x M12 x 100285024.85

73.84 €

1 4 jours 250826H749ø 32 x M12 x 100285029.35

105.20 €

1 4 jours 315826H754ø 32 x M12 x 100335629.35

105.20 €

1 4 jours 315830H754ø 32 x M12 x 100335633.35

188.34 €

1 4 jours 400830H765ø 36 x M16 x 112386333.35

188.34 €

1 4 jours 4001034H765ø 36 x M16 x 112386337.35

297.39 €

1 4 jours 5001034H779ø 36 x M16 x 112457237.35

297.39 €

1 4 jours 5001240H779ø 36 x M16 x 112457243.35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Matériau du composant Aluminium Poignée poignées de machines

Assistance technique