Volant DIN 950 en fonte grise, avec poignée fixe (06271)

Volant DIN 950 en fonte grise, avec poignée fixe (06271)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· stable et durable

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06271-2080X10
06271-2080X12
06271-2100X10
06271-2100X12
06271-2125X12
06271-2125X14
06271-2140X14
06271-2140X16
06271-2160X14
06271-2160X16
06271-2180X16
06271-2180X18
06271-2200X18
06271-2200X22
06271-2250X22
06271-2250X26
06271-2315X26
06271-2315X30
06271-2400X30
06271-2400X34
06271-2500X34
06271-2500X40
06271-3080X10
06271-3080X12
06271-3100X10
06271-3100X12
06271-3125X12
06271-3125X14
06271-3140X14
06271-3140X16
06271-3160X14
06271-3160X16
06271-3180X16
06271-3180X18
06271-3200X18
06271-3200X22
06271-3250X22
06271-3250X26
06271-3315X26
06271-3315X30
06271-3400X30
06271-3400X34
06271-3500X34
06271-3500X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Version 1 L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
B3
(mm)
poignées de machines fixes (DIN 39 forme E)
(mm)
T
(mm)
Nombre de rayons Poids (ERP)
(kg)

23.43 €

1 4 jours 80Alésage sans rainure162910H725-Ø16 x M6 x 50-30.3028

23.43 €

1 4 jours 80Alésage sans rainure162912H725-Ø16 x M6 x 50-30.3001

26.72 €

1 4 jours 100Alésage sans rainure173310H726-Ø16 x M6 x 50-30.4500

26.72 €

1 4 jours 100Alésage sans rainure173312H726-Ø16 x M6 x 50-30.4875

32.49 €

1 4 jours 125Alésage sans rainure183612H733-Ø20 x M8 x 64-30.7094

32.49 €

1 4 jours 125Alésage sans rainure183614H733-Ø20 x M8 x 64-30.7084

36.34 €

1 4 jours 140Alésage sans rainure193914H733-Ø20 x M8 x 64-30.9286

36.34 €

1 4 jours 140Alésage sans rainure193916H733-Ø20 x M8 x 64-30.9617

42.72 €

1 4 jours 160Alésage sans rainure204014H737-Ø25 x M10 x 80-31.2890

42.72 €

1 4 jours 160Alésage sans rainure204016H737-Ø25 x M10 x 80-31.3370

55.27 €

1 4 jours 180Alésage sans rainure224316H736-Ø25 x M10 x 80-31.7510

55.27 €

1 4 jours 180Alésage sans rainure224318H736-Ø25 x M10 x 80-31.7100

58.95 €

1 4 jours 200Alésage sans rainure244518H738-Ø25 x M10 x 80-32.0200

58.95 €

1 4 jours 200Alésage sans rainure244522H738-Ø25 x M10 x 80-32.0080

94.10 €

1 4 jours 250Alésage sans rainure285022H746-Ø32 x M12 x 100-53.9970

94.10 €

1 4 jours 250Alésage sans rainure285026H746-Ø32 x M12 x 100-53.8800

133.74 €

1 4 jours 315Alésage sans rainure335626H754-Ø32 x M12 x 100-56.0200

133.74 €

1 4 jours 315Alésage sans rainure335630H754-Ø32 x M12 x 100-50.3600

232.12 €

1 4 jours 400Alésage sans rainure386330H768---510.2440

232.12 €

1 4 jours 400Alésage sans rainure386334H768-Ø36 x M16 x 112-50.5168

445.81 €

1 4 jours 500Alésage sans rainure457234H779-Ø36 x M16 x 112-50.5168

445.81 €

1 4 jours 500Alésage sans rainure457240H779---514.9870

25.27 €

1 4 jours 80Alésage avec rainure162910H7253Ø16 x M6 x 5011.430.3323

25.27 €

1 4 jours 80Alésage avec rainure162912H7254Ø16 x M6 x 5013.830.3358

28.76 €

1 4 jours 100Alésage avec rainure173310H7263Ø16 x M6 x 5011.430.4323

28.76 €

1 4 jours 100Alésage avec rainure173312H7264Ø16 x M6 x 5013.830.4298

34.51 €

1 4 jours 125Alésage avec rainure183612H7334Ø20 x M8 x 6413.830.7129

34.51 €

1 4 jours 125Alésage avec rainure183614H7335Ø20 x M8 x 6416.330.6166

38.42 €

1 4 jours 140Alésage avec rainure193914H7335Ø20 x M8 x 6416.330.9654

38.42 €

1 4 jours 140Alésage avec rainure193916H7335Ø20 x M8 x 6418.330.8767

44.81 €

1 4 jours 160Alésage avec rainure204014H7375Ø25 x M10 x 8016.331.3030

44.81 €

1 4 jours 160Alésage avec rainure204016H7375Ø25 x M10 x 8018.331.8310

57.53 €

1 4 jours 180Alésage avec rainure224316H7365Ø25 x M10 x 8018.331.6790

57.53 €

1 4 jours 180Alésage avec rainure224318H7366Ø25 x M10 x 8020.831.7240

61.24 €

1 4 jours 200Alésage avec rainure244518H7386Ø25 x M10 x 8020.832.0490

61.24 €

1 4 jours 200Alésage avec rainure244522H7386Ø25 x M10 x 8024.832.0230

96.97 €

1 4 jours 250Alésage avec rainure285022H7466Ø32 x M12 x 10024.853.9780

96.97 €

1 4 jours 250Alésage avec rainure285026H7468Ø32 x M12 x 10029.353.7200

136.18 €

1 4 jours 315Alésage avec rainure335626H7548Ø32 x M12 x 10029.356.0000

136.18 €

1 4 jours 315Alésage avec rainure335630H7548Ø32 x M12 x 10033.356.0000

236.27 €

1 4 jours 400Alésage avec rainure386330H7688Ø36 x M16 x 11233.350.0097

236.27 €

1 4 jours 400Alésage avec rainure386334H76810Ø36 x M16 x 11237.359.7840

451.95 €

1 4 jours 500Alésage avec rainure457234H77910-37.3515.1400

451.95 €

1 4 jours 500Alésage avec rainure457240H77912-43.3515.2600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant 5 branches Poignée, matériau Fonte Matériau du composant Acier
Version 2 Fixe Désignation Volant Poignée Poignée
DIN DIN 950 Type de produit Poignée fixe RoHS Oui

Assistance technique