Volant avec poignée cylindrique escamotable (06264) (Numéros de référence)

Volant avec poignée cylindrique escamotable (06264)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06264-108008
06264-10800802
06264-1080086
06264-108008026
06264-108010
06264-10801003
06264-1080106
06264-108010036
06264-108012
06264-10801204
06264-1080126
06264-108012046
06264-210010
06264-21001003
06264-2100106
06264-210010036
06264-210012
06264-21001204
06264-2100126
06264-210012046
06264-312512
06264-31251204
06264-3125126
06264-312512046
06264-312514
06264-31251405
06264-3125146
06264-312514056
06264-312516
06264-31251605
06264-3125166
06264-312516056
06264-416014
06264-41601405
06264-4160146
06264-416014056
06264-416016
06264-41601605
06264-4160166
06264-416016056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Taille L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)

43.35 €

1 4 jours 80174.6134036.7258H71914M413-302.5-17.6--

45.55 €

1 4 jours 80174.6134036.7258H71914M413-302.5217.6-9

47.83 €

1 4 jours 80174.6134036.7258H71914M413M6302.5-17.67.5-

50.03 €

1 4 jours 80174.6134036.7258H71914M413M6302.5217.67.59

43.35 €

1 4 jours 80174.6134036.72510H71914M413-302.5-17.6--

45.55 €

1 4 jours 80174.6134036.72510H71914M413-302.5317.6-11.4

47.83 €

1 4 jours 80174.6134036.72510H71914M413M6302.5-17.67.5-

50.03 €

1 4 jours 80174.6134036.72510H71914M413M6302.5317.67.511.4

43.35 €

1 4 jours 80174.6134036.72512H71914M413-302.5-17.6--

45.55 €

1 4 jours 80174.6134036.72512H71914M413-302.5417.6-13.8

47.83 €

1 4 jours 80174.6134036.72512H71914M413M6302.5-17.67.5-

50.03 €

1 4 jours 80174.6134036.72512H71914M413M6302.5417.67.513.8

51.02 €

1 4 jours 100290.1134943.52810H71916M516-383-20.1--

53.06 €

1 4 jours 100290.1134943.52810H71916M516-383320.1-11.4

55.49 €

1 4 jours 100290.1134943.52810H71916M516M6383-20.17.5-

57.56 €

1 4 jours 100290.1134943.52810H71916M516M6383320.17.511.4

51.02 €

1 4 jours 100290.1134943.52812H71916M516-383-20.1--

53.06 €

1 4 jours 100290.1134943.52812H71916M516-383420.1-13.8

55.49 €

1 4 jours 100290.1134943.52812H71916M516M6383-20.17.5-

57.56 €

1 4 jours 100290.1134943.52812H71916M516M6383420.17.513.8

54.43 €

1 4 jours 1253108.818.559.552.13512H72520M620-47.54-23.3--

56.46 €

1 4 jours 1253108.818.559.552.13512H72520M620-47.54423.3-13.8

58.91 €

1 4 jours 1253108.818.559.552.13512H72520M620M647.54-23.37.5-

60.94 €

1 4 jours 1253108.818.559.552.13512H72520M620M647.54423.37.513.8

54.43 €

1 4 jours 1253108.818.559.552.13514H72520M620-47.54-23.3--

56.46 €

1 4 jours 1253108.818.559.552.13514H72520M620-47.54523.3-16.3

58.91 €

1 4 jours 1253108.818.559.552.13514H72520M620M647.54-23.37.5-

60.94 €

1 4 jours 1253108.818.559.552.13514H72520M620M647.54523.37.516.3

54.43 €

1 4 jours 1253108.818.559.552.13516H72520M620-47.54-23.3--

56.46 €

1 4 jours 1253108.818.559.552.13516H72520M620-47.54523.3-18.3

58.91 €

1 4 jours 1253108.818.559.552.13516H72520M620M647.54-23.37.5-

60.94 €

1 4 jours 1253108.818.559.552.13516H72520M620M647.54523.37.518.3

58.03 €

1 4 jours 1604143.518.58363.84514H72525M826-625.6-28--

59.93 €

1 4 jours 1604143.518.58363.84514H72525M826-625.6528-16.3

62.54 €

1 4 jours 1604143.518.58363.84514H72525M826M6625.6-287.5-

64.40 €

1 4 jours 1604143.518.58363.84514H72525M826M6625.65287.516.3

58.03 €

1 4 jours 1604143.518.58363.84516H72525M826-625.6-28--

59.93 €

1 4 jours 1604143.518.58363.84516H72525M826-625.6528-18.3

62.54 €

1 4 jours 1604143.518.58363.84516H72525M826M6625.6-287.5-

64.40 €

1 4 jours 1604143.518.58363.84516H72525M826M6625.65287.518.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Disque Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique