Volant (06262)

Volant (06262)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06262-108008
06262-10800802
06262-1080086
06262-108008026
06262-108010
06262-10801003
06262-1080106
06262-108010036
06262-108012
06262-10801204
06262-1080126
06262-108012046
06262-210010
06262-21001003
06262-2100106
06262-210010036
06262-210012
06262-21001204
06262-2100126
06262-210012046
06262-312512
06262-31251204
06262-3125126
06262-312512046
06262-312514
06262-31251405
06262-3125146
06262-312514056
06262-312516
06262-31251605
06262-3125166
06262-312516056
06262-416014
06262-41601405
06262-4160146
06262-416014056
06262-416016
06262-41601605
06262-4160166
06262-416016056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Taille Version 1 Version 2 Forme Type-forme L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
A1
(mm)
B3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)

11.74 €

1 4 jours 801Trou aléséSans trou transversalEAvec trou alésé1337.5258H719-2.5-17.5--

14.99 €

1 4 jours 801Trou alésé avec fenteSans trou transversalCTrou alésé avec fente1337.5258H719-2.5217.5-9

16.24 €

1 4 jours 801Trou aléséAvec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal1337.5258H719M62.5-17.57.5-

19.46 €

1 4 jours 801Trou alésé avec fenteAvec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal1337.5258H719M62.5217.57.59

11.74 €

1 4 jours 801Trou aléséSans trou transversalEAvec trou alésé1337.52510H719-2.5-17.5--

14.99 €

1 4 jours 801Trou alésé avec fenteSans trou transversalCTrou alésé avec fente1337.52510H719-2.5317.5-11.4

16.24 €

1 4 jours 801Trou aléséAvec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal1337.52510H719M62.5-17.57.5-

19.46 €

1 4 jours 801Trou alésé avec fenteAvec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal1337.52510H719M62.5317.57.511.4

11.74 €

1 4 jours 801Trou aléséSans trou transversalEAvec trou alésé1337.52512H719-2.5-17.5--

14.99 €

1 4 jours 801Trou alésé avec fenteSans trou transversalCTrou alésé avec fente1337.52512H719-2.5417.5-13.8

16.24 €

1 4 jours 801Trou aléséAvec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal1337.52512H719M62.5-17.57.5-

19.46 €

1 4 jours 801Trou alésé avec fenteAvec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal1337.52512H719M62.5417.57.513.8

14.97 €

1 4 jours 1002Trou aléséSans trou transversalEAvec trou alésé13442810H719-3-20--

18.11 €

1 4 jours 1002Trou alésé avec fenteSans trou transversalCTrou alésé avec fente13442810H719-3320-11.4

19.44 €

1 4 jours 1002Trou aléséAvec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal13442810H719M63-207.5-

22.60 €

1 4 jours 1002Trou alésé avec fenteAvec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal13442810H719M633207.511.4

14.97 €

1 4 jours 1002Trou aléséSans trou transversalEAvec trou alésé13442812H719-3-20--

18.11 €

1 4 jours 1002Trou alésé avec fenteSans trou transversalCTrou alésé avec fente13442812H719-3420-13.8

19.44 €

1 4 jours 1002Trou aléséAvec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal13442812H719M63-207.5-

22.60 €

1 4 jours 1002Trou alésé avec fenteAvec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal13442812H719M634207.513.8

20.89 €

1 4 jours 1253Trou aléséSans trou transversalEAvec trou alésé18.5533512H725-4-23.5--

23.81 €

1 4 jours 1253Trou alésé avec fenteSans trou transversalCTrou alésé avec fente18.5533512H725-4423.5-13.8

25.35 €

1 4 jours 1253Trou aléséAvec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal18.5533512H725M64-23.57.5-

28.28 €

1 4 jours 1253Trou alésé avec fenteAvec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal18.5533512H725M64423.57.513.8

20.89 €

1 4 jours 1253Trou aléséSans trou transversalEAvec trou alésé18.5533514H725-4-23.5--

23.81 €

1 4 jours 1253Trou alésé avec fenteSans trou transversalCTrou alésé avec fente18.5533514H725-4523.5-16.3

25.35 €

1 4 jours 1253Trou aléséAvec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal18.5533514H725M64-23.57.5-

28.28 €

1 4 jours 1253Trou alésé avec fenteAvec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal18.5533514H725M64523.57.516.3

20.89 €

1 4 jours 1253Trou aléséSans trou transversalEAvec trou alésé18.5533516H725-4-23.5--

23.81 €

1 4 jours 1253Trou alésé avec fenteSans trou transversalCTrou alésé avec fente18.5533516H725-4523.5-18.3

25.35 €

1 4 jours 1253Trou aléséAvec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal18.5533516H725M64-23.57.5-

28.28 €

1 4 jours 1253Trou alésé avec fenteAvec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal18.5533516H725M64523.57.518.3

23.90 €

1 4 jours 1604Trou aléséSans trou transversalEAvec trou alésé18.564.54514H725-5.6-28--

26.68 €

1 4 jours 1604Trou alésé avec fenteSans trou transversalCTrou alésé avec fente18.564.54514H725-5.6528-16.3

28.39 €

1 4 jours 1604Trou aléséAvec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal18.564.54514H725M65.6-287.5-

31.17 €

1 4 jours 1604Trou alésé avec fenteAvec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal18.564.54514H725M65.65287.516.3

23.90 €

1 4 jours 1604Trou aléséSans trou transversalEAvec trou alésé18.564.54516H725-5.6-28--

26.68 €

1 4 jours 1604Trou alésé avec fenteSans trou transversalCTrou alésé avec fente18.564.54516H725-5.6528-18.3

28.39 €

1 4 jours 1604Trou aléséAvec alésage transversalATrou alésé avec alésage transversal18.564.54516H725M65.6-287.5-

31.17 €

1 4 jours 1604Trou alésé avec fenteAvec alésage transversalBTrou alésé avec fente, avec alésage transversal18.564.54516H725M65.65287.518.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Composants associés Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Gris noir
Poignée Sans

Assistance technique