Douilles de positionnement en acier inoxydable pour broches de verrouillage à billes (03425)

Douilles de positionnement en acier inoxydable pour broches de verrouillage à billes (03425)
· Montage simple et rapide de goupilles d'arrêt avec verrouillage de la tête

· Les douilles de logement peuvent être utilisées des deux côtés

· Centrage supplémentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03425-10512
03425-10616
03425-10816
03425-11024
03425-11230
03425-11630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
N
(mm)
T
(mm)

8.14 €

1 4 jours 5M12691743622.5

8.83 €

1 4 jours 6M167.5121853722.5

9.26 €

1 4 jours 8M16101220.553.58.522.5

11.29 €

1 4 jours 10M24x1,5131821.553.592.52.5

13.55 €

1 4 jours 12M30x1,5152422.553.59.52.52.5

15.24 €

1 4 jours 16M30x1,520242754.111.12.53

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Couleur principale brillant
Finition brillant

Assistance technique