Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Filetage (mm) | Course S (mm) | Longueur L (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.34 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8x1 | 6 | 40.5 | 1.4034 | - | Trempé | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 15 | 6 | ||
16.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10x1 | 8 | 46.5 | 1.4034 | - | Trempé | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 16 | 5 | ||
18.86 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12x1.5 | 9 | 54.7 | 1.4034 | - | Trempé | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 18 | 6 | ||
23.96 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16x1.5 | 12 | 72 | 1.4034 | - | Trempé | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 45 | 15 | ||
24.99 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20x1.5 | 15 | 79 | 1.4034 | - | Trempé | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 43 | 15 | ||
36.65 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20x1.5 | 18 | 84 | 1.4034 | - | Trempé | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 51 | 15 | ||
52.04 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 24x2 | 24 | 104 | 1.4034 | - | Trempé | 5 | 16 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 60 | 20 | ||
16.82 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6x0.75 | 5 | 33 | 1.4034 | - | Trempé | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 12 | 4.5 | ||
14.34 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8x1 | 6 | 40.5 | 1.4305 | - | Non trempé | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 15 | 6 | ||
16.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10x1 | 8 | 46.5 | 1.4305 | - | Non trempé | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 16 | 5 | ||
18.86 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12x1.5 | 9 | 54.7 | 1.4305 | - | Non trempé | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 18 | 6 | ||
23.96 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16x1.5 | 12 | 72 | 1.4305 | - | Non trempé | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 45 | 15 | ||
24.99 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20x1.5 | 15 | 79 | 1.4305 | - | Non trempé | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 43 | 15 | ||
36.65 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20x1.5 | 18 | 84 | 1.4305 | - | Non trempé | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 51 | 15 | ||
52.04 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 24x2 | 24 | 104 | 1.4305 | - | Non trempé | 5 | 16 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 60 | 20 | ||
16.82 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6x0.75 | 5 | 33 | 1.4305 | - | Non trempé | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 12 | 4.5 | ||
8.83 € | 1 | 4 jours | Acier | 8x1 | 6 | 40.5 | - | 5.8 | Trempé | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 15 | 6 | ||
9.36 € | 1 | 4 jours | Acier | 10x1 | 8 | 46.5 | - | 5.8 | Trempé | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 16 | 5 | ||
10.42 € | 1 | 4 jours | Acier | 12x1.5 | 9 | 54.7 | - | 5.8 | Trempé | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 18 | 6 | ||
12.94 € | 1 | 4 jours | Acier | 16x1.5 | 12 | 72 | - | 5.8 | Trempé | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 45 | 15 | ||
13.54 € | 1 | 4 jours | Acier | 20x1.5 | 15 | 79 | - | 5.8 | Trempé | 4 | 10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 43 | 15 | ||
19.15 € | 1 | 4 jours | Acier | 20x1.5 | 18 | 84 | - | 5.8 | Trempé | 4 | 12 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 51 | 15 | ||
25.42 € | 1 | 4 jours | Acier | 24x2 | 24 | 104 | - | 5.8 | Trempé | 5 | 16 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 60 | 20 | ||
9.77 € | 1 | 4 jours | Acier | 6x0.75 | 5 | 33 | - | 5.8 | Trempé | 9 | 3 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 12 | 4.5 |
Loading...
Type | Bouton standard | Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 Gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Filetage(mm)
Course S(mm)
Longueur L(mm)
Corde acier
Qualité
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles