Poussoirs d’indexation, acier inoxydable, forme A (03089) (Numéros de référence)

Poussoirs d’indexation, acier inoxydable, forme A (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4404

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-001004
03089-001105
03089-001206
03089-001308
03089-001410
03089-001412
03089-001516
03089-001903
03089-061004
03089-0610041
03089-061105
03089-0611051
03089-061206
03089-0612061
03089-061308
03089-0613081
03089-061410
03089-061412
03089-0614101
03089-0614121
03089-061516
03089-0615161
03089-061903
03089-0619031
03089-111004
03089-111105
03089-111206
03089-111308
03089-111410
03089-111412
03089-111516
03089-111903
03089-171004
03089-1710041
03089-171105
03089-1711051
03089-171206
03089-1712061
03089-171308
03089-1713081
03089-171410
03089-1714101
03089-171412
03089-1714121
03089-171516
03089-1715161
03089-171903
03089-1719031
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface Composant de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

21.13 €

1 4 jours 41.4034traitée-04M8x1181431561310126-0.0274

18.06 €

1 4 jours 51.4034traitée-15M10x1211.3501771513125-0.0483

21.33 €

1 4 jours 61.4034traitée-26M12x1.5251.8592081714146-0.0738

29.88 €

1 4 jours 81.4034traitée-38M16x1.5332.377261023193515-0.1721

35.45 €

1 4 jours 101.4034traitée-410M20x1.5332.883281225223415-0.2134

59.11 €

1 4 jours 121.4034traitée-412M20x1.5332.887281425223915-0.2173

67.16 €

1 4 jours 161.4034traitée-516M24x2403.2106321828274620-0.4111

22.18 €

1 4 jours 3.51.4034traitée-93M6x0.75140.834.5125108104.5-0.0131

27.38 €

1 4 jours 41.4404nickelébright04M8x118143156131015.57oui0.0274

27.38 €

1 4 jours 41.4404nickeléblasted04M8x118143156131015.57oui0.0274

23.45 €

1 4 jours 51.4404nickelébright15M10x1211.350177151312.54oui0.0483

23.45 €

1 4 jours 51.4404nickeléblasted15M10x1211.350177151312.54oui0.0483

27.70 €

1 4 jours 61.4404nickelébright26M12x1.5251.859208171414.57oui0.0738

27.70 €

1 4 jours 61.4404nickeléblasted26M12x1.5251.859208171414.57oui0.0738

38.76 €

1 4 jours 81.4404nickelébright38M16x1.5332.377261023193515oui0.1721

38.76 €

1 4 jours 81.4404nickeléblasted38M16x1.5332.377261023193515oui0.1721

42.55 €

1 4 jours 101.4404nickelébright410M20x1.5332.883281225223015oui0.2134

61.92 €

1 4 jours 121.4404nickelébright412M20x1.5332.887281425223915oui0.2173

42.55 €

1 4 jours 101.4404nickeléblasted410M20x1.5332.883281225223015oui0.2134

61.92 €

1 4 jours 121.4404nickeléblasted412M20x1.5332.887281425223915oui0.2173

73.71 €

1 4 jours 161.4404nickelébright516M24x2403.2106321828274020oui0.4111

73.71 €

1 4 jours 161.4404nickeléblasted516M24x2403.2106321828274020oui0.4111

28.73 €

1 4 jours 3.51.4404nickelébright93M6x0.75140.834.51251086.53oui0.0131

28.73 €

1 4 jours 3.51.4404nickeléblasted93M6x0.75140.834.51251086.53oui0.0131

21.13 €

1 4 jours 41.4305non traité-04M8x1181431561310126-0.0295

18.06 €

1 4 jours 51.4305non traité-15M10x1211.3501771513125-0.0485

21.33 €

1 4 jours 61.4305non traité-26M12x1.5251.8592081714146-0.0760

29.88 €

1 4 jours 81.4305non traité-38M16x1.5332.377261023193515-0.1748

35.45 €

1 4 jours 101.4305non traité-410M20x1.5332.883281225223415-0.2169

59.11 €

1 4 jours 121.4305non traité-412M20x1.5332.887281425223915-0.2182

67.16 €

1 4 jours 161.4305non traité-516M24x2403.2106321828274620-0.4143

22.18 €

1 4 jours 3.51.4305non traité-93M6x0.75140.834.5125108104.5-0.0152

27.38 €

1 4 jours 41.4404naturelbright04M8x118143156131015.57oui0.0274

27.38 €

1 4 jours 41.4404naturelblasted04M8x118143156131015.57oui0.0274

23.45 €

1 4 jours 51.4404naturelbright15M10x1211.350177151312.54oui0.0483

23.45 €

1 4 jours 51.4404naturelblasted15M10x1211.350177151312.54oui0.0483

27.70 €

1 4 jours 61.4404naturelbright26M12x1.5251.859208171414.57oui0.0738

27.70 €

1 4 jours 61.4404naturelblasted26M12x1.5251.859208171414.57oui0.0738

38.76 €

1 4 jours 81.4404naturelbright38M16x1.5332.377261023193515oui0.1721

38.76 €

1 4 jours 81.4404naturelblasted38M16x1.5332.377261023193515oui0.1721

42.55 €

1 4 jours 101.4404naturelbright410M20x1.5332.883281225223015oui0.2134

42.55 €

1 4 jours 101.4404naturelblasted410M20x1.5332.883281225223015oui0.2134

61.92 €

1 4 jours 121.4404naturelbright412M20x1.5332.887281425223915oui0.2173

61.92 €

1 4 jours 121.4404naturelblasted412M20x1.5332.887281425223915oui0.2173

73.71 €

1 4 jours 161.4404naturelbright516M24x2403.2106321828274020oui0.4111

73.71 €

1 4 jours 161.4404naturelblasted516M24x2403.2106321828274020oui0.4111

28.73 €

1 4 jours 3.51.4404naturelbright93M6x0.75140.834.51251086.53oui0.0130

28.73 €

1 4 jours 3.51.4404naturelblasted93M6x0.75140.834.51251086.53oui0.0131

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Matériau du composant acier inoxydable Forme A
Contre-écrou sans contre-écrou Finition 1 sans encoche d'arrêt Désignation Doigt D'Indexage
Type de produit standard Type de forme sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou RoHS oui

Assistance technique