Poussoirs d’indexation avec poignée en T, sans fente de blocage, sans contre-écrou, forme A (03090)

Poussoirs d’indexation avec poignée en T, sans fente de blocage, sans contre-écrou, forme A (03090)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Poignée ergonomique

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03090-05206
03090-0520684
03090-05308
03090-0530884
03090-05410
03090-0541084
03090-5206
03090-520684
03090-5308
03090-530884
03090-5410
03090-541084
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Couleur du composant Taille A
(mm)
B
(mm)
D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

16.05 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034RAL 7021 gris noir25015.56M12x1,51.8582081714146

16.05 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034rouge25015.56M12x1,51.8582081714146

21.31 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034RAL 7021 gris noir360188M16x1,52.377261023193515

21.31 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034rouge360188M16x1,52.377261023193515

29.10 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034RAL 7021 gris noir4721910M20x1,52.884281225223415

29.10 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034rouge4721910M20x1,52.884281225223415

9.29 €

1 4 jours Acier61.0718RAL 7021 gris noir25015.56M12x1,51.8582081714146

9.29 €

1 4 jours Acier61.0718rouge25015.56M12x1,51.8582081714146

11.94 €

1 4 jours Acier81.0718RAL 7021 gris noir360188M16x1,52.377261023193515

11.94 €

1 4 jours Acier81.0718rouge360188M16x1,52.377261023193515

13.83 €

1 4 jours Acier101.0718RAL 7021 gris noir4721910M20x1,52.884281225223415

13.83 €

1 4 jours Acier101.0718rouge4721910M20x1,52.884281225223415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface Trempé Matériau du composant Polyamide Forme A

Assistance technique