Doigt d'indexage premium en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, doigt d'arrêt cylindrique et encoche d'arrêt (03089)

Doigt d'indexage premium en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, doigt d'arrêt cylindrique et encoche d'arrêt (03089)
· Exigence de fabrication plus élevée

· Point de centrage sur la douille filetée pour augmenter la précision du positionnement

· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-403105
03089-403206
03089-403308
03089-403410
03089-43105
03089-43206
03089-43308
03089-43410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Filetage
(mm)
Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

35.12 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1543.51.4034-Trempé, rectifié et brillant1521866 -0.01/-0.021.317715313125

38.72 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5651.71.4034-Trempé, rectifié et brillant2625108.58.5 -0.01/-0.031.820817314146

47.71 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58681.4034-Trempé, rectifié et brillant383313.51111 -0.01/-0.032.32610234193515

62.79 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.510741.4034-Trempé, rectifié et brillant41033171111 -0.01/-0.032.82812254223415

24.15 €

1 4 jours Acier10x1543.5-5.8Trempé, rectifié et noir oxydé1521866 -0.01/-0.021.317715313125

26.57 €

1 4 jours Acier12x1.5651.7-5.8Trempé, rectifié et noir oxydé2625108.58.5 -0.01/-0.031.820817314146

33.58 €

1 4 jours Acier16x1.5868-5.8Trempé, rectifié et noir oxydé383313.51111 -0.01/-0.032.32610234193515

43.99 €

1 4 jours Acier20x1.51074-5.8Trempé, rectifié et noir oxydé41033171111 -0.01/-0.032.82812254223415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 Gris noir
Forme C

Assistance technique