Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corps de finition de surface | Couleur du composant | Taille | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.24 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | non trempé et brillant | Noir | 1 | 31.7 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 5 | M10x1 | 1.3 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
19.24 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | non trempé et brillant | rouge | 1 | 31.7 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 5 | M10x1 | 1.3 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
22.66 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | non trempé et brillant | Noir | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 6 | M12x1,5 | 1.8 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
22.66 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | non trempé et brillant | rouge | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 6 | M12x1,5 | 1.8 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
30.93 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | non trempé et brillant | Noir | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | M16x1,5 | 2.3 | 56.9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
30.93 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | non trempé et brillant | rouge | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | M16x1,5 | 2.3 | 56.9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
57.24 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | non trempé et brillant | Noir | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 62.9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
57.24 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | non trempé et brillant | rouge | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 62.9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
12.64 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | finition noire oxydée et trempée | Noir | 1 | 31.7 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 5 | M10x1 | 1.3 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
12.64 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | finition noire oxydée et trempée | rouge | 1 | 31.7 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 5 | M10x1 | 1.3 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
14.05 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | finition noire oxydée et trempée | Noir | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 6 | M12x1,5 | 1.8 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
14.05 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | finition noire oxydée et trempée | rouge | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 6 | M12x1,5 | 1.8 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
16.95 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | finition noire oxydée et trempée | Noir | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | M16x1,5 | 2.3 | 56.9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
16.95 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | finition noire oxydée et trempée | rouge | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | M16x1,5 | 2.3 | 56.9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | finition noire oxydée et trempée | Noir | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 62.9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | finition noire oxydée et trempée | rouge | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 62.9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 |
Loading...
Matériau du composant | Thermoplastique | Forme | B | Contre-écrou | avec contre-écrou |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Corps de finition de surface
Couleur du composant
Taille
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles