Poussoirs d’indexation avec capteur d’état, forme C (03090)

Poussoirs d’indexation avec capteur d’état, forme C (03090)
· Pas de contours gênants

· La gestion intelligente de la pile permet une durée de vie longue

· Transmission sans fil de l'état d'actionnement

· Élimination des câblages complexes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03090-01-03105
03090-01-03206
03090-01-03308
03090-01-03410
03090-01-03412
03090-01-13105
03090-01-13206
03090-01-13308
03090-01-13410
03090-01-13412
03090-01-3105
03090-01-3206
03090-01-3308
03090-01-3410
03090-01-3412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

175.96 €

1 4 jours Acier inoxydable5Trempé15M10x11.3571771513125

177.61 €

1 4 jours Acier inoxydable6Trempé26M12x1,51.8622081714146

182.56 €

1 4 jours Acier inoxydable8Trempé38M16x1,52.376261023193515

185.83 €

1 4 jours Acier inoxydable10Trempé410M20x1,52.882281225223415

189.13 €

1 4 jours Acier inoxydable12Trempé412M20x1,52.886281425223915

175.96 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempé15M10x11.3571771513125

177.61 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempé26M12x1,51.8622081714146

182.56 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempé38M16x1,52.376261023193515

185.83 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempé410M20x1,52.882281225223415

189.13 €

1 4 jours Acier inoxydable12non trempé412M20x1,52.886281425223915

166.11 €

1 4 jours Acier5Trempé15M10x11.3571771513125

167.77 €

1 4 jours Acier6Trempé26M12x1,51.8622081714146

169.40 €

1 4 jours Acier8Trempé38M16x1,52.376261023193515

174.32 €

1 4 jours Acier10Trempé410M20x1,52.882281225223415

177.61 €

1 4 jours Acier12Trempé412M20x1,52.886281425223915

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme C
Type-forme avec fente de verrouillage, sans contre-écrou D2(mm) 35

Assistance technique