Poussoirs d’indexation, acier ou acier inoxydable, avec capteur d’état, câblés, forme B (03090)

Poussoirs d’indexation, acier ou acier inoxydable, avec capteur d’état, câblés, forme B (03090)
· vérification électronique de l'état

· Pas de contours gênants

· distance de commutation courte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03090-20-021051
03090-20-022061
03090-20-023081
03090-20-024101
03090-20-024121
03090-20-121051
03090-20-122061
03090-20-123081
03090-20-124101
03090-20-124121
03090-20-21051
03090-20-22061
03090-20-23081
03090-20-24101
03090-20-24121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

115.95 €

1 4 jours Acier inoxydable5Trempé15M10x1251.351177151317125

117.59 €

1 4 jours Acier inoxydable6Trempé26M12x1,5251.856208171419146

122.53 €

1 4 jours Acier inoxydable8Trempé38M16x1,5332.37426102319243515

125.81 €

1 4 jours Acier inoxydable10Trempé410M20x1,5332.88028122522303415

129.11 €

1 4 jours Acier inoxydable12Trempé412M20x1,5332.88428142522303915

115.95 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempé15M10x1251.351177151317125

117.59 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempé26M12x1,5251.856208171419146

122.53 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempé38M16x1,5332.37426102319243515

125.81 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempé410M20x1,5332.88028122522303415

129.11 €

1 4 jours Acier inoxydable12non trempé412M20x1,5332.88428142522303915

111.02 €

1 4 jours Acier5Trempé15M10x1251.351177151317125

112.65 €

1 4 jours Acier6Trempé26M12x1,5251.856208171419146

114.31 €

1 4 jours Acier8Trempé38M16x1,5332.37426102319243515

119.25 €

1 4 jours Acier10Trempé410M20x1,5332.88028122522303415

122.53 €

1 4 jours Acier12Trempé412M20x1,5332.88428142522303915

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme B
Type-forme sans fente de verrouillage, avec contre-écrou Contre-écrou avec contre-écrou Type de connexion Câble PVC
D3(mm) 2.4 P=longueur de câble(mm) 2000

Assistance technique