Poussoirs d’indexation, acier ou acier inoxydable, avec capteur d’état, câblés, forme D (03090)

Poussoirs d’indexation, acier ou acier inoxydable, avec capteur d’état, câblés, forme D (03090)
· vérification électronique de l'état

· Pas de contours gênants

· distance de commutation courte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03090-20-041051
03090-20-042061
03090-20-043081
03090-20-044101
03090-20-044121
03090-20-141051
03090-20-142061
03090-20-143081
03090-20-144101
03090-20-144121
03090-20-41051
03090-20-42061
03090-20-43081
03090-20-44101
03090-20-44121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

118.40 €

1 4 jours Acier inoxydable5Trempé15M10x1251.351177151317125

120.06 €

1 4 jours Acier inoxydable6Trempé26M12x1,5251.856208171419146

124.99 €

1 4 jours Acier inoxydable8Trempé38M16x1,5332.37426102319243515

128.27 €

1 4 jours Acier inoxydable10Trempé410M20x1,5332.88028122522303415

131.56 €

1 4 jours Acier inoxydable12Trempé412M20x1,5332.88428142522303915

118.40 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempé15M10x1251.351177151317125

120.06 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempé26M12x1,5251.856208171419146

124.99 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempé38M16x1,5332.37426102319243515

128.27 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempé410M20x1,5332.88028122522303415

131.56 €

1 4 jours Acier inoxydable12non trempé412M20x1,5332.88428142522303915

113.46 €

1 4 jours Acier5Trempé15M10x1251.351177151317125

115.12 €

1 4 jours Acier6Trempé26M12x1,5251.856208171419146

116.76 €

1 4 jours Acier8Trempé38M16x1,5332.37426102319243515

121.70 €

1 4 jours Acier10Trempé410M20x1,5332.88028122522303415

124.99 €

1 4 jours Acier12Trempé412M20x1,5332.88428142522303915

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme D
Type-forme avec fente de verrouillage, avec contre-écrou Contre-écrou avec contre-écrou Type de connexion Câble PVC
D3(mm) 2.4 P=longueur de câble(mm) 2000

Assistance technique