Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03091-1104 |
03091-1206 |
03091-1308 |
03091-1410 |
03091-1905 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage (mm) | Course S (mm) | Longueur L (mm) | Taille | A (mm) | D=diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.79 € | 1 | 4 jours | 6 | 9.5 | 41.5 | 1 | 16 | 4 | 2.3 | 0.7 | 20 | 32 | 17 | 6 | 1.6 | 10 | 3 | ||
7.76 € | 1 | 4 jours | 10 | 14 | 65 | 2 | 23.5 | 6 | 3.5 | 1.1 | 33.5 | 51 | 30 | 10 | 10 | 16 | 4 | ||
8.93 € | 1 | 4 jours | 12 | 19 | 73 | 3 | 31 | 8 | 4.7 | 1.3 | 31.8 | 54 | 28 | 12 | 13 | 22 | 4 | ||
12.41 € | 1 | 4 jours | 16 | 25 | 102.5 | 4 | 33 | 10 | 4.7 | 1.6 | 50.5 | 77.5 | 44.5 | 16 | 42 | 23 | 4 | ||
7.05 € | 1 | 4 jours | 8 | 12 | 54 | 9 | 19 | 5 | 3 | 0.9 | 27 | 42 | 24 | 8 | 4.5 | 13.5 | 3.5 |
Loading...
Type | Sans bouton | Matériau du corps | Acier | Qualité | 5.8 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Non trempé | Couleur principale | Passivé-bleu |
Configurer
Propriétés de base
Filetage(mm)
Course S(mm)
Longueur L(mm)
Taille
A(mm)
D=diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles