Poussoirs d’indexation, forme F (03092)

Poussoirs d’indexation, forme F (03092)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03092-02004
03092-02105
03092-02206
03092-02308
03092-02410
03092-02412
03092-02516
03092-02903
03092-12004
03092-12105
03092-12206
03092-12308
03092-12410
03092-12412
03092-12516
03092-12903
03092-2004
03092-2105
03092-2206
03092-2308
03092-2410
03092-2412
03092-2516
03092-2903
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

16.59 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-Trempé04M8x1M31321567131013126

15.84 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé15M10x1M41.3371778151317125

18.70 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé26M12x1,5M61.8422088171419146

25.09 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé38M16x1,5M82.3562610122319243515

37.62 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé410M20x1,5M82.8622812122522303415

41.37 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4034-Trempé412M20x1,5M82.8662814122522303915

62.68 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4034-Trempé516M24x2M103.2803218142827364620

17.44 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4034-Trempé93M6x0,75M20.8241253.510810104.5

15.81 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempé04M8x1M31321567131013126

15.06 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé15M10x1M41.3371778151317125

17.76 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé26M12x1,5M61.8422088171419146

23.85 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé38M16x1,5M82.3562610122319243515

35.87 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé410M20x1,5M82.8622812122522303415

39.47 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4305-non trempé412M20x1,5M82.8662814122522303915

59.80 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4305-non trempé516M24x2M103.2803218142827364620

16.59 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4305-non trempé93M6x0,75M20.8241253.510810104.5

9.49 €

1 4 jours Acier4-5.8Trempé04M8x1M31321567131013126

9.07 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé15M10x1M41.3371778151317125

10.07 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé26M12x1,5M61.8422088171419146

13.19 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé38M16x1,5M82.3562610122319243515

18.53 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé410M20x1,5M82.8622812122522303415

20.40 €

1 4 jours Acier12-5.8Trempé412M20x1,5M82.8662814122522303915

28.97 €

1 4 jours Acier16-5.8Trempé516M24x2M103.2803218142827364620

9.96 €

1 4 jours Acier3.5-5.8Trempé93M6x0,75M20.8241253.510810104.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme F

Assistance technique