Poussoirs d’indexation sans collier, forme H (03093)

Poussoirs d’indexation sans collier, forme H (03093)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03093-02004
03093-02105
03093-02206
03093-02308
03093-02410
03093-02412
03093-02516
03093-02903
03093-12004
03093-12105
03093-12206
03093-12308
03093-12410
03093-12412
03093-12516
03093-12903
03093-2004
03093-2105
03093-2206
03093-2308
03093-2410
03093-2412
03093-2516
03093-2903
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

13.12 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-Trempé04M8x1181.338.52113.51303094-90126

12.52 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé15M10x1211.343.52414.51703094-91125

14.16 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé26M12x1,5251.851.72817.71903094-92146

16.81 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé38M16x1,5332.36836242403094-933515

24.59 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé410M20x1,5332.87440243003094-943415

27.02 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4034-Trempé412M20x1,5332.87842243003094-943915

30.69 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4034-Trempé516M24x2403.29650303603094-954620

13.77 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4034-Trempé93M6x0,75140.831.517111003094-99104.5

13.12 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempé04M8x1181.338.52113.51303094-90126

12.52 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé15M10x1211.343.52414.51703094-91125

14.16 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé26M12x1,5251.851.72817.71903094-92146

16.81 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé38M16x1,5332.36836242403094-933515

24.59 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé410M20x1,5332.87440243003094-943415

27.02 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4305-non trempé412M20x1,5332.87842243003094-943915

30.69 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4305-non trempé516M24x2403.29650303603094-954620

13.77 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4305-non trempé93M6x0,75140.831.517111003094-99104.5

7.12 €

1 4 jours Acier4-5.8Trempé04M8x1181.338.52113.51303094-90126

6.79 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé15M10x1211.343.52414.51703094-91125

7.31 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé26M12x1,5251.851.72817.71903094-92146

8.90 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé38M16x1,5332.36836242403094-933515

13.23 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé410M20x1,5332.87440243003094-943415

14.52 €

1 4 jours Acier12-5.8Trempé412M20x1,5332.87842243003094-943915

16.52 €

1 4 jours Acier16-5.8Trempé516M24x2403.29650303603094-954620

7.49 €

1 4 jours Acier3.5-5.8Trempé93M6x0,75140.831.517111003094-99104.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme H

Assistance technique