Boulons de verrouillage sans collier, forme J (03096) (03096-1105)

Boulons de verrouillage sans collier, forme J (03096) 03096-1105

Détails du produit:

Référence fabricant: 03096-1105

Marque: NORELEM

Prix: 7.30

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Matériau du corps: Acier

Course S: 5 mm

Corde acier: -

Qualité: 5.8

Corps de finition de surface: Trempé


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

03096-1105

Référence pièce
03096-1105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

7.30 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé15M10x1M41.33724803094-91125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme J

Vous vous trouvez sur la page de Boulons de verrouillage sans collier, forme J (03096), le numéro d'article est le suivant: 03096-1105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03096-1105.

Variantes de ce produit

Référence pièce
03096-01308
03096-01410
03096-01412
03096-11105
03096-11206
03096-11308
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

16.08 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé38M16x1,5M82.356361203094-933515

25.45 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé410M20x1,5M82.862401203094-943415

27.99 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4034-Trempé412M20x1,5M82.866421203094-943915

11.32 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé15M10x1M41.33724803094-91125

13.52 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé26M12x1,5M61.84228803094-92146

15.30 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé38M16x1,5M82.356361203094-933515

Assistance technique