Poussoirs d’indexation sans collier, forme U (03096)

Poussoirs d’indexation sans collier, forme U (03096)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Anneau pour actionnement du doigt d'indexage

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03096-04004
03096-04105
03096-04206
03096-04308
03096-04410
03096-14004
03096-14105
03096-14206
03096-14308
03096-14410
03096-4004
03096-4105
03096-4206
03096-4308
03096-4410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

13.08 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-Trempé04M8x115140211303094-90126

12.49 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé15M10x1231.352241703094-91125

14.17 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé26M12x1,5231.857281903094-92146

16.78 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé38M16x1,5282.372362403094-933515

24.58 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé410M20x1,5282.878403003094-943415

13.08 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempé04M8x115140211303094-90126

12.49 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé15M10x1231.352241703094-91125

14.17 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé26M12x1,5231.857281903094-92146

16.78 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé38M16x1,5282.372362403094-933515

24.58 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé410M20x1,5282.878403003094-943415

7.38 €

1 4 jours Acier4-5.8Trempé04M8x115140211303094-90126

6.84 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé15M10x1231.352241703094-91125

7.41 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé26M12x1,5231.857281903094-92146

8.93 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé38M16x1,5282.372362403094-933515

13.23 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé410M20x1,5282.878403003094-943415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme U

Assistance technique