Poussoirs d’indexation sans collier, forme L (03097)

Poussoirs d’indexation sans collier, forme L (03097)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03097-01004
03097-01105
03097-01206
03097-01308
03097-01410
03097-1004
03097-11004
03097-1105
03097-11105
03097-11206
03097-11308
03097-11410
03097-1206
03097-1308
03097-1410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

14.75 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-Trempé041018138.521126

14.02 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé1512211.343.524125

15.97 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé2614251.851.728146

21.25 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé3818332.368363515

33.58 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé41022332.874403415

8.69 €

1 4 jours Acier4-5.8Trempé041018138.521126

14.75 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempé041018138.521126

8.28 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé1512211.343.524125

14.02 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé1512211.343.524125

15.97 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé2614251.851.728146

21.25 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé3818332.368363515

33.58 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé41022332.874403415

9.15 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé2614251.851.728146

11.81 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé3818332.368363515

18.11 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé41022332.874403415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme L

Assistance technique