Poussoirs d’indexation sans collier, forme M (03097) (Numéros de référence)

Poussoirs d’indexation sans collier, forme M (03097)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03097-02004
03097-02105
03097-02206
03097-02308
03097-02410
03097-12004
03097-12105
03097-12206
03097-12308
03097-12410
03097-2004
03097-2105
03097-2206
03097-2308
03097-2410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

18.93 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-Trempé041018138.521126

18.02 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé1512211.343.524125

20.52 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé2614251.851.728146

25.07 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé3818332.368363515

39.43 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé41022332.874403415

18.93 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempé041018138.521126

18.02 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé1512211.343.524125

20.52 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé2614251.851.728146

25.07 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé3818332.368363515

39.43 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé41022332.874403415

11.19 €

1 4 jours Acier4-5.8Trempé041018138.521126

10.63 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé1512211.343.524125

11.72 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé2614251.851.728146

13.94 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé3818332.368363515

21.25 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé41022332.874403415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme M

Assistance technique