Poussoirs d’indexation sans collier, forme L (03098)

Poussoirs d’indexation sans collier, forme L (03098)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03098-01105
03098-01206
03098-01308
03098-01410
03098-1105
03098-11105
03098-11206
03098-11308
03098-11410
03098-1206
03098-1308
03098-1410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

15.40 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé1512211.34724125

17.55 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé2614251.85628146

23.45 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé3818332.374363515

36.92 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé41022332.880403415

9.07 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé1512211.34724125

14.63 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé1512211.34724125

16.68 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé2614251.85628146

22.20 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé3818332.374363515

35.11 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé41022332.880403415

10.02 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé2614251.85628146

13.00 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé3818332.374363515

19.90 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé41022332.880403415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme L

Assistance technique