Poussoirs d’indexation sans collier, forme N (03098)

Poussoirs d’indexation sans collier, forme N (03098)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03098-03105
03098-03206
03098-03308
03098-03410
03098-13105
03098-13206
03098-13308
03098-13410
03098-3105
03098-3206
03098-3308
03098-3410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D3
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L4
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

14.32 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé1512M41.337248125

16.31 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé2614M61.843289146

20.70 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé3818M82.35636123515

32.76 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé41022M82.86240123415

13.62 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé1512M41.337248125

15.47 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé2614M61.843289146

19.76 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé3818M82.35636123515

31.28 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé41022M82.86240123415

8.43 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé1512M41.337248125

9.29 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé2614M61.843289146

11.51 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé3818M82.35636123515

17.75 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé41022M82.86240123415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme N

Assistance technique