Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt conique (03182)

Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt conique (03182)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Positionnement et fixation rapides

· Stabilité élevée

· Répétabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03182-010
03182-012
03182-016
03182-020
03182-025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Poignée à filetage interne Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

104.12 €

1 4 jours 7510161925252.531M62919

123.14 €

1 4 jours 871220233233335M83522

135.01 €

1 4 jours 102.51625284041.5342M105030

158.02 €

1 4 jours 110.52030334041.5350M106346

181.44 €

1 4 jours 1302538425051360M107339

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boutons spéciaux Matériau du corps Acier Course S(mm) 6
Corps de finition de surface Trempé et rectifié Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 Gris noir
Forme A L3(mm) 13

Assistance technique