Poussoirs d’indexation avec poignée, formes A et C (03099)

Poussoirs d’indexation avec poignée, formes A et C (03099)
· Utilisable pour toutes sortes de verrouillages et de fixations

· Une rotation à 180° du verrou entraîne le verrouillage

· Encoche d'arrêt pour le maintien de la position

· Doigt traité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-040410
03099-0404101
03099-040510
03099-040512
03099-0405101
03099-0405121
03099-040610
03099-040612
03099-040616
03099-0406101
03099-0406121
03099-0406161
03099-040812
03099-040816
03099-040820
03099-0408121
03099-0408161
03099-0408201
03099-041016
03099-041020
03099-0410161
03099-0410201
03099-041220
03099-0412201
03099-060410
03099-0604101
03099-060510
03099-060512
03099-0605101
03099-0605121
03099-060610
03099-060612
03099-060616
03099-0606101
03099-0606121
03099-0606161
03099-060812
03099-060816
03099-060820
03099-0608121
03099-0608161
03099-0608201
03099-061016
03099-061020
03099-0610161
03099-0610201
03099-061220
03099-0612201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

14.56 €

1 4 jours A934M101016382520148

14.56 €

1 4 jours A934M10x11016382520148

14.56 €

1 4 jours A935M10101.36382520148

14.78 €

1 4 jours A10.83.65M12121.3846.83025158

14.56 €

1 4 jours A935M10x1101.36382520148

14.78 €

1 4 jours A10.83.65M12x1,5121.3846.83025158

14.56 €

1 4 jours A936M10101.86382520148

14.78 €

1 4 jours A10.83.66M12121.8846.83025158

17.73 €

1 4 jours A14.44.86M16161.81060.440323515

14.56 €

1 4 jours A936M10x1101.86382520148

14.78 €

1 4 jours A10.83.66M12x1,5121.8846.83025158

17.73 €

1 4 jours A14.44.86M16x1,5161.81060.440323515

14.78 €

1 4 jours A10.83.68M12122.3846.83025158

17.73 €

1 4 jours A14.44.88M16162.31060.440323515

19.72 €

1 4 jours A1868M20202.3127050356020

14.78 €

1 4 jours A10.83.68M12x1,5122.3846.83025158

17.73 €

1 4 jours A14.44.88M16x1,5162.31060.440323515

19.72 €

1 4 jours A1868M20x1,5202.3127050356020

17.73 €

1 4 jours A14.44.810M16162.81060.440323515

19.72 €

1 4 jours A18610M20202.8127050356020

17.73 €

1 4 jours A14.44.810M16x1,5162.81060.440323515

19.72 €

1 4 jours A18610M20x1,5202.8127050356020

19.72 €

1 4 jours A18612M20203127050356020

19.72 €

1 4 jours A18612M20x1,5203127050356020

15.14 €

1 4 jours C934M101016382520148

15.14 €

1 4 jours C934M10x11016382520148

15.14 €

1 4 jours C935M10101.36382520148

15.46 €

1 4 jours C10.83.65M12121.3846.83025158

15.14 €

1 4 jours C935M10x1101.36382520148

15.46 €

1 4 jours C10.83.65M12x1,5121.3846.83025158

15.14 €

1 4 jours C936M10101.86382520148

15.46 €

1 4 jours C10.83.66M12121.8846.83025158

18.48 €

1 4 jours C14.44.86M16161.81060.440323515

15.14 €

1 4 jours C936M10x1101.86382520148

15.46 €

1 4 jours C10.83.66M12x1,5121.8846.83025158

18.48 €

1 4 jours C14.44.86M16x1,5161.81060.440323515

15.46 €

1 4 jours C10.83.68M12122.3846.83025158

18.48 €

1 4 jours C14.44.88M16162.31060.440323515

20.93 €

1 4 jours C1868M20202.3127050356020

15.46 €

1 4 jours C10.83.68M12x1,5122.3846.83025158

18.48 €

1 4 jours C14.44.88M16x1,5162.31060.440323515

20.93 €

1 4 jours C1868M20x1,5202.3127050356020

18.48 €

1 4 jours C14.44.810M16162.81060.440323515

20.93 €

1 4 jours C18610M20202.8127050356020

18.48 €

1 4 jours C14.44.810M16x1,5162.81060.440323515

20.93 €

1 4 jours C18610M20x1,5202.8127050356020

20.93 €

1 4 jours C18612M20203127050356020

20.93 €

1 4 jours C18612M20x1,5203127050356020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier

Assistance technique