Doigts d'indexage verrouillables avec butée, Formes A et C (03099-20)

Doigts d'indexage verrouillables avec butée, Formes A et C (03099-20)
· Utilisable pour toutes sortes de verrouillages et de fixations

· Une rotation à 180° du verrou entraîne le verrouillage

· La butée d'arrêt à 180° empêche le déverrouillage du loquet

· Encoche d'arrêt pour le maintien de la position

· Doigt traité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-20-1040410
03099-20-1040510
03099-20-1040512
03099-20-1040610
03099-20-1040612
03099-20-1040616
03099-20-1040812
03099-20-1040816
03099-20-10408201
03099-20-1041016
03099-20-10410201
03099-20-10412201
03099-20-1060410
03099-20-1060510
03099-20-1060512
03099-20-1060610
03099-20-1060612
03099-20-1060616
03099-20-1060812
03099-20-1060816
03099-20-10608201
03099-20-1061016
03099-20-10610201
03099-20-10612201
03099-20-2040410
03099-20-2040510
03099-20-2040512
03099-20-2040610
03099-20-2040612
03099-20-2040616
03099-20-2040812
03099-20-2040816
03099-20-20408201
03099-20-2041016
03099-20-20410201
03099-20-20412201
03099-20-2060410
03099-20-2060510
03099-20-2060512
03099-20-2060610
03099-20-2060612
03099-20-2060616
03099-20-2060812
03099-20-2060816
03099-20-20608201
03099-20-2061016
03099-20-20610201
03099-20-20612201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage
(mm)
Forme Version 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

17.47 €

1 4 jours 10AGauche934101638251510148

17.47 €

1 4 jours 10AGauche935101.3638251510148

17.72 €

1 4 jours 12AGauche10.83.65121.3847.8301912158

17.47 €

1 4 jours 10AGauche936101.8638251510148

17.72 €

1 4 jours 12AGauche10.83.66121.8847.8301912158

21.31 €

1 4 jours 16AGauche14.44.86161.81060.44026163515

17.72 €

1 4 jours 12AGauche10.83.68122.3847.8301912158

21.31 €

1 4 jours 16AGauche14.44.88162.31060.44026163515

23.64 €

1 4 jours 20x1.5AGauche1868202.312705030206020

21.31 €

1 4 jours 16AGauche14.44.810162.81060.44026163515

23.64 €

1 4 jours 20x1.5AGauche18610202.812705030206020

23.64 €

1 4 jours 20x1.5AGauche1861220312705030206020

18.15 €

1 4 jours 10CGauche934101638251510148

18.15 €

1 4 jours 10CGauche935101.3638251510148

18.55 €

1 4 jours 12CGauche10.83.65121.3847.8301912158

18.15 €

1 4 jours 10CGauche936101.8638251510148

18.55 €

1 4 jours 12CGauche10.83.66121.8847.8301912158

22.16 €

1 4 jours 16CGauche14.44.86161.81060.44026163515

18.55 €

1 4 jours 12CGauche10.83.68122.3847.8301912158

22.16 €

1 4 jours 16CGauche14.44.88162.31060.44026163515

25.12 €

1 4 jours 20x1.5CGauche1868202.312705030206020

22.16 €

1 4 jours 16CGauche14.44.810162.81060.44026163515

25.12 €

1 4 jours 20x1.5CGauche18610202.812705030206020

25.12 €

1 4 jours 20x1.5CGauche1861220312705030206020

17.47 €

1 4 jours 10ADroite934101638251510148

17.47 €

1 4 jours 10ADroite935101.3638251510148

17.72 €

1 4 jours 12ADroite10.83.65121.3847.8301912158

17.47 €

1 4 jours 10ADroite936101.8638251510148

17.72 €

1 4 jours 12ADroite10.83.66121.8847.8301912158

21.31 €

1 4 jours 16ADroite14.44.86161.81060.44026163515

17.72 €

1 4 jours 12ADroite10.83.68122.3847.8301912158

21.31 €

1 4 jours 16ADroite14.44.88162.31060.44026163515

23.64 €

1 4 jours 20x1.5ADroite1868202.312705030206020

21.31 €

1 4 jours 16ADroite14.44.810162.81060.44026163515

23.64 €

1 4 jours 20x1.5ADroite18610202.812705030206020

23.64 €

1 4 jours 20x1.5ADroite1861220312705030206020

18.15 €

1 4 jours 10CDroite934101638251510148

18.15 €

1 4 jours 10CDroite935101.3638251510148

18.55 €

1 4 jours 12CDroite10.83.65121.3847.8301912158

18.15 €

1 4 jours 10CDroite936101.8638251510148

18.55 €

1 4 jours 12CDroite10.83.66121.8847.8301912158

22.16 €

1 4 jours 16CDroite14.44.86161.81060.44026163515

18.55 €

1 4 jours 12CDroite10.83.68122.3847.8301912158

22.16 €

1 4 jours 16CDroite14.44.88162.31060.44026163515

25.12 €

1 4 jours 20x1.5CDroite1868202.312705030206020

22.16 €

1 4 jours 16CDroite14.44.810162.81060.44026163515

25.12 €

1 4 jours 20x1.5CDroite18610202.812705030206020

25.12 €

1 4 jours 20x1.5CDroite1861220312705030206020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de levier Matériau du corps Acier

Assistance technique