Poussoirs d’indexation à came en acier inoxydable (03099)

Poussoirs d’indexation à came en acier inoxydable (03099)
· Utilisable pour toutes sortes de verrouillages et de fixations

· Une rotation à 180° du verrou entraîne le verrouillage

· Encoche d'arrêt pour le maintien de la position

· Inox 1.4308, 1.4305, 1.4301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-1080410
03099-1080510
03099-1080512
03099-1080610
03099-1080612
03099-1080616
03099-1080812
03099-1080816
03099-1080820
03099-1081016
03099-1081020
03099-1081220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D1=Filetage
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

18.31 €

1 4 jours 93410163825148

18.31 €

1 4 jours 935101.363825148

20.08 €

1 4 jours 10.83.65121.3846.830158

18.31 €

1 4 jours 936101.863825148

20.08 €

1 4 jours 10.83.66121.8846.830158

21.93 €

1 4 jours 14.44.86161.81060.4403515

20.08 €

1 4 jours 10.83.68122.3846.830158

21.93 €

1 4 jours 14.44.88162.31060.4403515

26.10 €

1 4 jours 1868202.31270506020

21.93 €

1 4 jours 14.44.810162.81060.4403515

26.10 €

1 4 jours 18610202.81270506020

26.10 €

1 4 jours 186122031270506020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Forme E

Assistance technique